デバイス/モジュールの画像

MGM240SA22VNA

MGM240 モジュール

MGM240SA22VNA シリーズ 2 ワイヤレスモジュールは、Matter、Thread、Zigbee、Bluetooth プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。With key features like an ARM Cortex-M33, 10 dBm output power, low current consumption and an AI/ML hardware accelerator, IoT device makers can create robust, fast, and energy-efficient applications while securing end-user privacy. 最大 1536 kB のフラッシュ、256 kB の RAM、32 GPIO の大容量メモリは、最大のリソースを提供しながら、拡張の余地も残します。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
フラッシュ (kB)
1536
RAM (kB)
256
最大出力電力(dBm)
10
Secure Vault™
パッケージ・タイプ
SiP
パッケージ・サイズ(mm)
7x7x1.18
アンテナ
内蔵型または RF ピン
最高温度(ºC)
105
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
フラッシュ (kB)
1536
RAM (kB)
256
最大出力電力(dBm)
10
Secure Vault™
パッケージ・タイプ
SiP
パッケージ・サイズ(mm)
7x7x1.18
アンテナ
内蔵型または RF ピン
最高温度(ºC)
105
xgm240p-mgm240-module-block-diagram.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the MGM240SA22VNA until at least 12 月 20 日32. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。