デバイス/モジュールの画像

MGM240LD22VIF

MGM240 モジュール

MGM240LD22VIF シリーズ 2 ワイヤレスモジュールは、Matter、Thread、Zigbee、Bluetooth プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。ARM Cortex-M33、dBm 10 出力電力、25国の規制認証、Secure Vault™ High などの主要機能を備えています。IoT デバイスメーカーは、エンドユーザーのプライバシーを保護しながら、堅牢で高速、かつエネルギー効率の高いアプリケーションを作成できます。最大 1536 kB のフラッシュ、256 kB の RAM、12 GPIO の大容量メモリは、最大のリソースを提供しながら、拡張の余地も残します。MGM240L モジュールのカスタム・フォーム・ファクターは、電球のようなスマートデバイスや、PCBレイアウトの柔軟性が利点とされるその他の設計において、最適化されたアンテナ位置とRF性能を実現します。   

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
フラッシュ (kB)
1536
RAM (kB)
256
最大出力電力(dBm)
10
Secure Vault™
パッケージ・タイプ
PCB
パッケージ・サイズ(mm)
15.5 x 22.5 x2.2
アンテナ
内蔵
最高温度(ºC)
125
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
78
フラッシュ (kB)
1536
RAM (kB)
256
最大出力電力(dBm)
10
Secure Vault™
パッケージ・タイプ
PCB
パッケージ・サイズ(mm)
15.5 x 22.5 x2.2
アンテナ
内蔵
最高温度(ºC)
125
xgm240p-mgm240-module-block-diagram.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs では、すべての標準製品について最低で 10 年のライフサイクルを目標としており、MGM240LD22VIF に関しては 6月 2033まで製造予定です。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software