EFR32MG21 共通仕様
Zigbee および Thread 無線
- 2.4 GHz IEEE 802.15.4
- 250 kbps O-QPSK DSSS
- 優れた受信感度:
- -104.3 dBm @ 250 kbps O-QPSK DSSS
- プログラム可能な出力電力: +20 dBm
- アクティブ・モード RX:9.4 mA
- アクティブ・モード RX:9.9 mA @ 0 dBm
- アクティブ・モード RX:34.9 mA @ 10 dBm
Bluetooth ® Low Energy無線
- Bluetooth 5、Bluetooth 5.1 および Bluetooth メッシュ仕様に適合
- 優れた受信感度:
- -105 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
- -97.1 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -94 dBm の感度 @ 2 Mbps GFSK
- プログラム可能な出力電力: 最大 +20 dBm
- 8.8 mA RX 電流 @ 2.4 GHz (1 Mbps GFSK)
- 9.4 mA RX 電流 @ 2.4 GHz (250 kbps O-QPSK DSSS)
- 2.4 GHz で 0 dBm の出力電力で 9.9 mA の TX 電流
- 2.4 GHz で 10 dBm の出力電力で 34.9 mA の TX 電流
豊富なアナログおよびデジタル周辺装置
- 12 ビット 1 Msps SAR アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)
- アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- Wi-Fi 共存用 PTA(Packet Traffic Arbitration)
- 16 ビット・タイマ/カウンタ
- タイマごとに 3 コンペア/キャプチャ/PWM チャネル
- 32 ビット・タイマ/カウンタ
- タイマごとに 3 コンペア/キャプチャ/PWM チャネル
- 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
- 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
- 監視タイマ
- 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
- SMBus サポート付き 2C インターフェイス
- 最大 20 の汎用 I/O ピン
- 出力状態保持と非同期割り込み
強力な MCU およびメモリ・オプション
- ARM® Cortex®-M33
- DSP および浮遊点単位
- 最大 80 MHz のクロック速度
- 低アクティブモード電流: 50.9 µA/MHz
- 最大 1024 kB のプログラム可能フラッシュ
- 最大 96 kB RAM
パッケージ・オプション
- QFN32 (4 mm x 4 mm)
MG21 セキュリティ 機能
Silicon Labs の SoC を使用して、Matter ソリューションの開発を開始できます。
最適なEFR32MG21 デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | MCU | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | Secure Vault | 暗号 | 出力電力範囲(dBm) | 受信感度 | GPIO | RX 電流(mA) | UART | USART | I²C | SPI | I²S | ADC | コンパレータ | タイマ(16 ビット) | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | ワイヤレス標準 | マルチプロトコル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$2.71 | ARM Cortex-M33 | 80 | 1024 | 96 | ベース | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1K @ US$2.4 | ARM Cortex-M33 | 80 | 512 | 64 | ベース | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1K @ US$2.53 | ARM Cortex-M33 | 80 | 768 | 64 | ベース | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1K @ US$3.02 | ARM Cortex-M33 | 80 | 1024 | 96 | ベース | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1K @ US$2.71 | ARM Cortex-M33 | 80 | 512 | 64 | ベース | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1K @ US$2.84 | ARM Cortex-M33 | 80 | 768 | 64 | ベース | AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 7 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1K @ US$2.96 | ARM Cortex-M33 | 80 | 1024 | 96 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10.5 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1K @ US$2.66 | ARM Cortex-M33 | 80 | 512 | 64 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10.5 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1K @ US$2.77 | ARM Cortex-M33 | 80 | 768 | 64 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10.5 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1000 @ 3.27ドル | ARM Cortex-M33 | 80 | 1024 | 96 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1K @ US$2.96 | ARM Cortex-M33 | 80 | 512 | 64 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1K @ US$3.08 | ARM Cortex-M33 | 80 | 768 | 64 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 2 | 2 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — | |
| 1K @ US$3.01 | ARM Cortex-M33 | 80 | 512 | 64 | 中 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 20 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | 20 | 9.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | 0 | 3 | -40 125 | QFN32 | 4 x 4 | Bluetooth Thread Zigbee | スイッチ済み プログラム可能 ダイナミック — |
EFR32xG21 ワイヤレス 2.4 GHz Pro キット +10 dBm
EFR32xG21 Proキット、xG21-PK6026A は、EFR32xG21B Rev D +10 dBm SoC に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread(Matter 用)、Zigbee などのワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG21 ワイヤレス 2.4 GHz Pro キット +20 dBm
EFR32xG21 Proキット、xG21-PK6027A は、EFR32xG21 Rev D +20 dBm SoC に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread(Matter 用)、Zigbee などのワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Wireless Gecko SLWRB4181C ワイヤレス無線基板は、EFR32xG21Wireless Gecko スターター・キットまたは EFR32xG21 Bluetooth スターター・キット(各別売り)に付属するメインボードに挿入します。このスターター・キットには、Secure Vault によって提供される最高レベルの IoT セキュリティ付きの、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウエア・スタックへのアクセスが含まれています。
EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Wireless Gecko SLWRB4181C ワイヤレス無線基板は、EFR32xG21Wireless Gecko スターター・キットまたは EFR32xG21 Bluetooth スターター・キット(各別売り)に付属するメインボードに挿入します。このスターター・キットには、Secure Vault によって提供される最高レベルの IoT セキュリティ付きの、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウエア・スタックへのアクセスが含まれています。
EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板
Wireless Gecko SLWRB4180B ワイヤレス無線基板は、Wireless Gecko スターターキットに付属するメインボードに差し込みます。このスタータキットで、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウェア・スタックへアクセスすることができます。
EFR32xG21B Rev D ワイヤレス 2.4 GHz + 10 dBm 無線基板
EFR32xG21B Rev D +10 dBm SoC 無線基板、xG21-RB4195B は、ワイヤレス Pro キットメインボード (別売) と動作するように設計されており、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Thread (Matter 用)、そして Zigbee などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
EFR32xG21B Rev D ワイヤレス 2.4 GHz + 20 dBm 無線基板
EFR32xG21B Rev D +20 dBm SoC 無線基板、xG21-RB4196B は、ワイヤレス Pro キットメインボード (別売) と動作するように設計されており、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Thread (Matter 用)、そして Zigbee などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。