EFR32MG21B020F768IM32
仕様
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数 (MHz)
80
|
フラッシュ (kB)
768
|
||
|
RAM (kB)
64
|
Secure Vault
高
|
最大出力電力
20
|
||
|
GPIO
20
|
最低温度
-40
|
最高温度
125
|
||
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
Zigbee 対応*
あり
|
Thread 対応
あり
|
||
|
Bluetooth Low Energy 対応
なし
|
2.4 GHz 対応
あり
|
サブ GHz 対応
なし
|
||
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
|
コア周波数 (MHz)
80
|
|
フラッシュ (kB)
768
|
|
RAM (kB)
64
|
|
Secure Vault
高
|
|
最大出力電力
20
|
|
GPIO
20
|
|
最低温度
-40
|
|
最高温度
125
|
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
|
Zigbee 対応*
あり
|
|
Thread 対応
あり
|
|
Bluetooth Low Energy 対応
なし
|
|
2.4 GHz 対応
あり
|
|
サブ GHz 対応
なし
|
EFR32xG21 ワイヤレス 2.4 GHz Pro キット +20 dBm
EFR32xG21 Proキット、xG21-PK6027A は、EFR32xG21 Rev D +20 dBm SoC に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread(Matter 用)、Zigbee などのワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Wireless Gecko SLWRB4181C ワイヤレス無線基板は、EFR32xG21Wireless Gecko スターター・キットまたは EFR32xG21 Bluetooth スターター・キット(各別売り)に付属するメインボードに挿入します。このスターター・キットには、Secure Vault によって提供される最高レベルの IoT セキュリティ付きの、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウエア・スタックへのアクセスが含まれています。
EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Wireless Gecko SLWRB4181C ワイヤレス無線基板は、EFR32xG21Wireless Gecko スターター・キットまたは EFR32xG21 Bluetooth スターター・キット(各別売り)に付属するメインボードに挿入します。このスターター・キットには、Secure Vault によって提供される最高レベルの IoT セキュリティ付きの、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウエア・スタックへのアクセスが含まれています。
EFR32xG21B Rev D ワイヤレス 2.4 GHz + 20 dBm 無線基板
EFR32xG21B Rev D +20 dBm SoC 無線基板、xG21-RB4196B は、ワイヤレス Pro キットメインボード (別売) と動作するように設計されており、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Thread (Matter 用)、そして Zigbee などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板
Wireless Gecko SLWRB4180B ワイヤレス無線基板は、Wireless Gecko スターターキットに付属するメインボードに差し込みます。このスタータキットで、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウェア・スタックへアクセスすることができます。
EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板
Wireless Gecko SLWRB4181B ワイヤレス無線基板は、Wireless Gecko スターターキットに付属するメインボードに差し込みます。このスタータキットで、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウェア・スタックへアクセスすることができます。
おすすめセクション
技術文書
ソフトウェアとツール
EFR32xG21 ワイヤレス 2.4 GHz Pro キット +20 dBm
EFR32xG21 Proキット、xG21-PK6027A は、EFR32xG21 Rev D +20 dBm SoC に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、Bluetooth メッシュ、Zigbee、Thread(Matter 用)、Zigbee などのワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするよう設計されています。
EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Wireless Gecko SLWRB4181C ワイヤレス無線基板は、EFR32xG21Wireless Gecko スターター・キットまたは EFR32xG21 Bluetooth スターター・キット(各別売り)に付属するメインボードに挿入します。このスターター・キットには、Secure Vault によって提供される最高レベルの IoT セキュリティ付きの、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウエア・スタックへのアクセスが含まれています。
EFR32xG21B Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板、Secure Vault 付き
Wireless Gecko SLWRB4181C ワイヤレス無線基板は、EFR32xG21Wireless Gecko スターター・キットまたは EFR32xG21 Bluetooth スターター・キット(各別売り)に付属するメインボードに挿入します。このスターター・キットには、Secure Vault によって提供される最高レベルの IoT セキュリティ付きの、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウエア・スタックへのアクセスが含まれています。
EFR32xG21B Rev D ワイヤレス 2.4 GHz + 20 dBm 無線基板
EFR32xG21B Rev D +20 dBm SoC 無線基板、xG21-RB4196B は、ワイヤレス Pro キットメインボード (別売) と動作するように設計されており、Bluetooth LE、Bluetooth メッシュ、Thread (Matter 用)、そして Zigbee などの 2.4 GHz に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +20 dBm 無線基板
Wireless Gecko SLWRB4180B ワイヤレス無線基板は、Wireless Gecko スターターキットに付属するメインボードに差し込みます。このスタータキットで、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウェア・スタックへアクセスすることができます。
EFR32xG21A Wireless Gecko 2.4 GHz +10 dBm 無線基板
Wireless Gecko SLWRB4181B ワイヤレス無線基板は、Wireless Gecko スターターキットに付属するメインボードに差し込みます。このスタータキットで、Zigbee、Thread、Bluetooth のソフトウェア・スタックへアクセスすることができます。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG21B020F768IM32 until at least 4 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。
検索結果には以下が含まれます。
- 製品情報
- 梱包情報
- 品質システム認証
- 財務情報
- 紛争鉱物(CMRT)
- 環境情報
- RoHS 準拠証明書
- REACH 宣言
- 詳細なデバイス構成 (MDDS)
- MCD/FMD
- RoHS 準拠証明書
- 認定データ
- 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
- サプライチェーン情報
- IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
- ICP テスト・レポート
- ハロゲンフリー準拠証明書
- PFOS 準拠証明書
- 供給保証書 (長期)
コミュニティとサポート