キット内容
キットの特徴
Simplicity Studio の機能
EFR32xG21 無線基板には、ダイナミック・マルチプロトコル・レンジ・テストが事前にインストールされています。このテストは、2 無線基板間で単体で機能し、あるいは BLE 経由で電話に接続し、2 無線基板間でテストを実行します。
ステップ1: Apple の App Store から iPhone 用のWireless Gecko App を、Google Play ストアから Android 用アプリをダウンロードする
ステップ2: Wireless Gecko 無線基板を WSTK メイン・ボードにインストールして、付属の USB ケーブルと基板上の電源を介して電源に接続します。
ステップ3: Wireless Gecko アプリケーションを開き、レンジ・テスト・デモを選択します。
ステップ4: 画面には、デバイスが DMPxxxx としてが表示されます。開発基板の PB0 スイッチを押して、デバイス名を表示します。PB0 を再度押すと、設定画面に戻ります。
ステップ5: [接続する最初のデバイスを選択] を選択し、[TX モード] を選択します。下にスクロールして [繰り返す] ボタンを選択し、[Start TX] を押します。
ステップ6: アプリの左上にある戻る矢印を選択し、次に [レンジ・テスト・デモ] を選択し、接続する 2 番目のデバイスを選択して [RX モード] を選択します。[RX を開始] を選択します。受信統計は、レンジ・テスト・アプリケーションと開発ボードの両方に表示されます。テストは、1000 パケットを受信した後に停止します。
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングやネットワーク分析といった高度なツールを使用して、ワイヤレス・システムを最適化できます。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。
ラジオ基板 | 同梱のデバイス | フラッシュ | RAM | 出力電力(dBm) | Bluetooth 5 | Bluetooth メッシュ | Zigbee | Thread | 独自規格 サブ GHz | 独自規格 2.4 GHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024 | 96 | 10 | ||||||||
1024 | 96 | 10 | ||||||||
同梱のデバイス:EFR32MG21A020F1024IM32
|
1024 | 96 | 20 | |||||||
1024 | 96 | 20 | ||||||||
1024 | 96 | 10.5 |