デバイス/モジュールの画像

EFR32MG21A020F1024IM32

Zigbee および Thread EFR32MG21 SoC(シリーズ 2)

EFR32MG21A020F1024IM32 EFR32MG21 シリーズ 2 ワイヤレス SoC には、80 MHz ARM Cortex-M33 コアが搭載されており、専用のセキュリティコアが高速暗号化、セキュア・ブート・ローディング、デバッグ・アクセス・コントロールを提供しながら、多くのプロセス機能も提供します。このデバイスには 1024 のフラッシュ、96 のRAM が搭載され、QFN32 パッケージを採用しています。+20 dBm までの最大パワー出力と -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) dBm と言う優れた受信感度を備えた EFR32MG21A020F1024IM32 は、Zigbee、Thread、マルチプロトコル・アプリケーションのための信頼性の高い堅牢な通信を提供し、幅広い範囲と信頼性のある RF 通信を可能にします。EFR32MG21A020F1024IM32 は、EFR32MG シリーズ 1 と同じツールを使用しており、開発キット、SDK、モバイルアプリ、当社特許取得済みのネットワークアナライザーと一緒にお使いいただくと、移行が簡単で製品化までの時間を短縮できます。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
80
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
96
Secure Vault
ベース
最大出力電力
20
GPIO
20
最低温度
-40
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN32​
Zigbee 対応*
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
80
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
96
Secure Vault
ベース
最大出力電力
20
GPIO
20
最低温度
-40
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN32​
Zigbee 対応*
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG21A020F1024IM32 until at least 4 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。