SLWSTK6023A
MSRP$99.00
MSRP$99.00
概要
キット内容
- 1 x ワイヤレス・スターター・キットのメイン・ボード
- 1 x EFR32MG21 2.4 GHz + 10 dBm 無線基板
- ケーブル
- EFR32MG スタート・ガイド・カード
メイン・ボード機能
- モジュラー設計により、さまざまな無線基板をサポート
- 拡張ヘッダにより、簡単に拡張可能
- 統合デバッグ
- 2x プッシュ・ボタン
- 2x カラー LED
- パケット・トレースをイーサネット接続と USB 接続の両方でサポート
- コイン型電池をサポート
- バッテリ測定とエネルギー・プロファイラ用に高度エネルギー・モニタ (AEM) をサポート
無線基板機能
- EFR32xG21Cortex M33MCU、1024 Kのフラッシュおよび96kBのRAMに基づく
- 2.4 最大 + の Ghz ラジオ10 dBm 出力電力
- 反転F PCBアンテナ
Simplicity Studio の機能
- AppBuilder
- ハードウェア・コンフィギュレータ
- エネルギー・プロファイラ
- ネットワーク・アナライザ
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio で SDK とツールをダウンロードおよびインストールする
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングやネットワーク分析といった高度なツールを使用して、ワイヤレス・システムを最適化できます。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
ステップ2:EFR Connect モバイルアプリのダウンロード
iPhone または Android 用 EFR Connect アプリをダウンロードして、デモを試して、BLE 組み込みアプリケーションの開発に役立つ高度な機能をご覧ください。
技術文書
ソフトウェアとツール
互換ボード
コミュニティとサポート