デバイス/モジュールの画像

EFR32MR21A020F512IM32

Zigbee*、Thread、Bluetooth 無線コプロセッサ(RCP)

EFR32MR21A020F512IM32 は、ゲートウェイ、ハブ、およびアクセスポイント用に最適化されたワイヤレス RCP(無線コプロセッサ)デバイスです。MG21 ファミリに基づいて、MR21 は 802.15.4 PHY/MAC および を Bluetooth Low Energy の HCI インターフェイスまで実行します。すでに別のホスト MCU または MPU を持つ製品の場合、RCP デバイスは、ワイヤレス IC の要件を削減し、ワイヤレスプロトコルとアプリケーションを既存のホストMCU/MPU で実行できるようにすることで、ハードウェアのコストを削減します。この MR21 デバイスには 512 のフラッシュ、64 のRAM が搭載され、QFN32 パッケージを採用しています。最大出力+20 dBmと優れた受信感度により、EFR32MR21A020F512IM32 は信頼性の高い通信のための堅牢なRFリンクを提供します。

*Zigbee には、EFR32MR21 向けに Zigbee ソフトウエアのライセンス料金が別に必要です。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
80
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
64
Secure Vault
最大出力電力
20
GPIO
20
最低温度
-40
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN32​
Zigbee 対応*
はい*
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
80
フラッシュ (kB)
512
RAM (kB)
64
Secure Vault
最大出力電力
20
GPIO
20
最低温度
-40
最高温度
125
パッケージ・タイプ
QFN32​
Zigbee 対応*
はい*
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MR21A020F512IM32 until at least 6 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software