EFR32BG21 ベースのモジュール(シリーズ 2)

BGM210P Bluetooth モジュール は、スマート照明、HVAC、ビルや工場の自動化システムなどのスペースに制約のある IoT 設計向けに、統合型チップアンテナと低プロファイルで最適化されたフォームファクターを特長としています。BGM210PB モジュールは、Silicon Labs の拡張セキュリティ・オプションである、Secure Vault をサポートします。Silicon Labs のセキュリティ・ポートフォリオの詳細をご覧ください。

BGM210L Bluetooth ライトニング・モジュールは、カスタマイズされたフォームファクターに、LED 電球ハウジング内の簡単な設置、ワイヤレス範囲を最大化する PCB トレースアンテナ、高い高温定格、広範囲なグローバル規制認証、低アクティブ消費電力が組み合わさり、費用対効果の高い、大量生産のスマート LED 電球に対する完璧なワイヤレス・ソリューションを提供します。

EFR32BG21 ブロック図
サポート対象
Bluetooth 5.4 および Bluetooth メッシュ
最高レベルの IoT セキュリティ
Secure Vault™

EFR32BG21 共通仕様

サポート済みプロトコル:

  • Bluetooth 5.4
  • Bluetooth メッシュ

規制認定:

  • FCC
  • CE
  • ISED
  • その他

動作範囲 & サイズ:

  • 1.8 V 〜 3.8 V、単一電源
  • 温度範囲:
    • -40 °C ~ +105 °C(一部のデバイス)
    • -40 °C ~ +125 °C(一部のデバイス)
  • 15.5 mm × 22.5 mm × 2.2 mm

ワイヤレス SoC:

  • 2.4 GHz ラジオ
  • TX 電力は最大 + 12.5 dBm
  • ARM Cortex -M33 MCU コア
  • 1024 kB(フラッシュ)
  • 96 kB RAM

電流消費:

  • RX:9.3 mA
  • TX(0 dBm):16.1 mA
  • TX(12.5 dBm):70 mA
  • EM2(ディープ・スリープ):5.1 μA

MCU 周辺装置:

  • 最大 20 GPIO
  • 12 ビット 1 Msps SAR ADC
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 3 X USART(UART、SPI、IrDA、I2S)
  • 2 X I²C
  • タイマ/カウンタ
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル PRS

ステータス

最適なEFR32BG21 シリーズ 2 モジュールを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Bluetooth 5.3 Secure Vault フラッシュ RAM TX 電力(dBm) GPIO アンテナ 寸法(mm) MCU コア
1K @ US$5.75 2M PHY LE ロングレンジ ADV 拡張 はい はい ベース 1024 96 12.5 12 内蔵 15.5x22.5x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$5.52 2M PHY LE ロングレンジ ADV 拡張 はい はい ベース 1024 96 12.5 12 内蔵 15.5x22.5x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$5.9 2M PHY LE ロングレンジ ADV 拡張 はい はい ベース 1024 96 10 20 内蔵およびRFピン 12.9x15.0x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$6.45 2M PHY LE ロングレンジ ADV 拡張 はい はい ベース 1024 96 20 20 内蔵およびRFピン 12.9x15.0x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$6.22 2M PHY LE ロングレンジ ADV 拡張 はい はい あり 1024 96 10 20 内蔵およびRFピン 12.9x15.0x2.2 ARM Cortex-M33 —
1K @ US$6.8 2M PHY LE ロングレンジ ADV 拡張 はい はい あり 1024 96 20 20 内蔵およびRFピン 12.9x15.0x2.2 ARM Cortex-M33 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software