デバイス/モジュールの画像

BGM210PB22JIA

ライン給電型 Bluetooth ソリューション向けの業界最先端のセキュリティ

BGM210PB22JIA は、EFR32BG21 ワイヤレス Gecko シリーズ 2 SoC 周辺に構築された Bluetooth 用の PCB モジュールです。経済的にもダメージを受ける攻撃や改ざんから IoT デバイスを保護し、将来にわたって保護する統合セキュリティ・サブシステムを備えています。これは、厳しい RF 環境で最高のセキュリティと堅牢なパフォーマンスが求められるスマートホームおよび商業/産業用アプリケーションに最適です。

このモジュールは、比類なき RF 範囲と Secure Vault テクノロジーを提供します。また、パワフルなのにエネルギー効率の高い ARM Cortex-M33 MCU コア、将来対応型各種機能と OTA ファームウェアのアップデートを可能にする 1024 kB のフラッシュメモリ、強化型セキュリティ機能のための専用コアも提供します。さらに、この拡張された温度定格が、過酷な動作環境でのアプリケーションに適しています。

世界中で認められ、堅牢かつ業界で実証されたソフトウェアと高度な開発ツールが支援する BGM210PB22JIA モジュールは、Bluetooth ネットワーク機能をあらゆるデザインに簡単に追加することができ、開発努力、コストを最小限に抑え、製品化までの時間を加速する完全なソリューションです。

MGM210P Zigbee、および Thread マルチプロトコル・モジュールもあります。

 

主要仕様

 
Bluetooth 5
あり
Bluetooth 5 LE ロングレンジ
あり
Bluetooth 2M PHY
あり
Bluetooth ADV 拡張
あり
Bluetooth メッシュ
あり
Bluetooth 5.1
あり
Secure Vault
あり
寸法(mm)
12.9x15.0x2.2
TX 電力(dBm)
10
RX 感度(dBm)
-97
MCU コア
ARM Cortex-M33
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
96
GPIO
20
アンテナ
内蔵およびRFピン
Bluetooth 5
あり
Bluetooth 5 LE ロングレンジ
あり
Bluetooth 2M PHY
あり
Bluetooth ADV 拡張
あり
Bluetooth メッシュ
あり
Bluetooth 5.1
あり
Secure Vault
あり
寸法(mm)
12.9x15.0x2.2
TX 電力(dBm)
10
RX 感度(dBm)
-97
MCU コア
ARM Cortex-M33
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
96
GPIO
20
アンテナ
内蔵およびRFピン
EFR32BG21 モジュール・ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the BGM210PB22JIA until at least 4 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。