SLWSTK6102A
MSRP$320.00
MSRP$320.00
概要
キット内容
- (2)ワイヤレス・スターター・キット(WSTK)メイン基板
- (2) xGM210PB32 Wireless Gecko モジュール無線基板 (+20 dBm)
- (2) xGM210PB22 Wireless Gecko モジュール無線基板 (+10 dBm)
- (1)10 ピン・リボンケーブル
キットの特徴
- モジュラー・スターター・キットのアーキテクチャは、一般的なメイン基板と製品特有の無線基板を使用しています。
- 複数の無線基板が、メッシュネットワーク開発セットアップを可能にするキットには含まれています。
- USB インターフェイス
- TCP/IP 経由でキットにアクセスするためのイーサネット・インターフェイス
- 共通シリアル・インターフェイス(SPI、UART、I2C)を介した外部周辺機器またはプラグイン・ボードを使用した、インタフェースキットへの 20 ピン拡張(EXP)ヘッダー
- SWD、JTAG および C2 をサポートするオンボード・デバッガー
- パケット・トレース・インタフェース(PTI)、バーチャル COM ポート(VCOM)、および高度エネルギー監視(AEM)
- エネルギー消費を監視する AEM 回路
- USB、コイン型電池、外部電源からの給電オプション
Simplicity Studio の機能
- エネルギー・プロファイラ
- ネットワーク・アナライザ
- AppBuilder
- BGTool
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする
キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。
- Bluetooth SDK
- Bluetooth メッシュ ADK および SDK
- Zigbee EmberZnet Pro SDK
- OpenThread SDK


ステップ3:クイック・スタート・ガイドを読む
クイック・スタート・ガイドをダウンロードして、開始方法の手順に従ってください。
- QSG106:EmberZNet PRO を使ってみる
- QSG148:Silicon Labs の Bluetooth ® メッシュ照明デモを使ってみる
- QSG169:Bluetooth SDK v3.x クイック・スタート・ガイド
- QSG170: Silicon Labs OpenThread クイック・スタートガイド
技術文書
ソフトウェアとツール
互換ボード
コミュニティとサポート