デバイス/モジュールの画像

MGM210LA22JIF

MGM210 モジュール (シリーズ 2)

MGM210LA22JIF デバイスは、EFR32MG21 Wireless Gecko シリーズ 2 SoC を軸につくられた、Zigbee、Thread、Bluetooth、マルチプロトコル(Zigbee + Bluetooth)接続用の PCB モジュールで、スマート LED 電球の固有ニーズに対して設計および最適化されています。比類のない RF 性能とカリフォルニア州の Title 20 に準拠するエネルギー消費量効率を提供するこのモジュールは、パワフルでエネルギー効率の高い MCU コア、1024 kB のフラッシュメモリも提供し、これにより強化されたセキュリティ機能のための専用コアで将来対応型の各種機能と OTA ファームウェアアップデートを可能にします。このデバイスは、その拡張された温度定格とフォームファクタで、電球ハウジング内でのエンクローズド動作に適しています。

世界中で認められ、堅牢かつ業界で実証されたソフトウェアと高度な開発ツールが支援する MGM210LA22JIF モジュールは、あらゆる IoT 設計にすばやくメッシュおよび Bluetooth ネットワーク機能を追加する完全なソリューションです。

BGM210L Bluetooth 照明モジュールもあります。

 

主要仕様

 
Bluetooth 5.1
あり
Zigbee
あり
Thread
あり
マルチプロトコル
あり
Secure Vault
最低温度
-40
最高温度
125
TX 電力(dBm)
12.5
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
96
GPIO
12
パッケージ・サイズ(mm)
15.5x22.5x2.2
MCU コア
ARM Cortex-M33
Bluetooth 5.1
あり
Zigbee
あり
Thread
あり
マルチプロトコル
あり
Secure Vault
最低温度
-40
最高温度
125
TX 電力(dBm)
12.5
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
96
GPIO
12
パッケージ・サイズ(mm)
15.5x22.5x2.2
MCU コア
ARM Cortex-M33
MGM21 モジュール・ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the MGM210LA22JIF until at least 12 月 20 日27. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software