デバイス/モジュールの画像

BGM210LA22JIF

Bluetooth Low Energy EFR32BG21 ベースのモジュール(シリーズ 2)

BGM210LA22JIF は、EFR32BG21 Wireless Gecko シリーズ 2 SoC を軸にして作られた PCB モジュールで、スマート LED 電球の固有ニーズに対して設計および最適化されています。このモジュールは、比類のない RF 性能とカリフォルニア州規則タイトル 20 に準拠したエネルギー消費をお届けします。また、パワフルかつエネルギー効率の高い MCU コアも提供し、無線ファームウェアアップデートを介して将来有効な機能を可能にする 1024 kB のフラッシュメモリ、さらに強化されたセキュリティ機能のための専用コアを提供します。このモジュールのフォームファクタと拡張された温度定格により、電球ハウジング内のエンクローズド動作に適しています。

世界中で認められ、堅牢かつ業界で実証されたソフトウェアと高度な開発ツールが支援する BGM210LA22JIF モジュールは、あらゆる IoT 設計にすばやく Bluetooth 接続を追加する完全なソリューションです。

MGM210L Zigbee と Thread マルチプロトコル照明モジュール もあります。

 

主要仕様

 
Bluetooth 5
あり
Bluetooth 5 LE ロングレンジ
あり
Bluetooth 2M PHY
あり
Bluetooth ADV 拡張
あり
Bluetooth メッシュ
あり
Bluetooth 5.1
あり
Secure Vault
ベース
寸法(mm)
15.5x22.5x2.2
TX 電力(dBm)
12.5
RX 感度(dBm)
-97
MCU コア
ARM Cortex-M33
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
96
GPIO
12
アンテナ
内蔵
Bluetooth 5
あり
Bluetooth 5 LE ロングレンジ
あり
Bluetooth 2M PHY
あり
Bluetooth ADV 拡張
あり
Bluetooth メッシュ
あり
Bluetooth 5.1
あり
Secure Vault
ベース
寸法(mm)
15.5x22.5x2.2
TX 電力(dBm)
12.5
RX 感度(dBm)
-97
MCU コア
ARM Cortex-M33
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
96
GPIO
12
アンテナ
内蔵
EFR32BG21 モジュール・ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the BGM210LA22JIF until at least 4 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。