SiMG301主な機能
ハイパフォーマンスコンピューティング
- 効率的な ARM® Cortex®-M33
- 150 MHz(FPU および DSP)
- 最大 4 MB のセキュア XIP QSPI フラッシュ
- 最大 512 kB のRAM
高性能 2.4 GHz 無線
- 最大 +10 dBm TX
- -98.6 dBm RX @ BLE 1 Mbps
- -106.3 dBm RX @ 802.15.4
- 802.15.4 チャネルの同時スキャン
低消費電力
- 11.1 mA TX @ +0 dBm
- 28.2 mA TX @ +10 dBm
- 7.8 mA RX (BLE 1 Mbps)
- 8.8 mA RX (802.15.4)
- アクティブモードEM0の 47 µA/MHz(150 MHz)
複数のパッケージオプション
- QFN32 4 × 4 mm(20 GPIO)
- QFN40 5 × 5 mm(28 GPIO)
最適化された周辺機能
- XIP 対応 QSPI、USART、I2C
- 7 チャネル拡張 PWM、LED プリドライバ
- 12ビット ADC、ACMP
- 温度センサー+/- 1.5° C
SixG301 +10 dBm、4MB Flash Pro Kit
SixG301 Wireless 2.4 GHz +10dBm 4MB Flash Pro Kitは、SixG301 SoCをベースとしたワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートするために設計されています。また、BLE、Bluetooth Mesh、Matter、OpenThread、Zigbeeを含む2.4GHzワイヤレスプロトコルを使用するワイヤレスIoTデバイスの開発にも対応しています。
SixG301 エクスプローラー・キット
SixG301Explorer Kitは、SixG301SoCをベースとしたスモール・フォーム・ファクタの開発・評価プラットフォームです。Explorer Kitは、Bluetooth LE、Bluetooth Mesh、Zigbee、Thread、Matterなどの2.4GHzワイヤレスプロトコルに対応したIoTアプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に重点を置いています。
SixG301 +10 dBm 4 MB Flash無線基板
SixG301Wireless2.4GHz +10dBm 4MB Flash Radio Board**は、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と組み合わせて使用するよう設計されており、BLE、Bluetooth Mesh、Matter、OpenThread、Zigbeeを含む2.4GHzワイヤレスプロトコルを利用するワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。
SixG301 +10 dBm, Ext 8 MB Flash無線基板
SixG301Wireless2.4GHz +10dBm Ext 8MB Flash Radio Boardは、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と組み合わせて使用するよう設計されており、BLE、Bluetooth Mesh、Matter、OpenThread、Zigbeeを含む2.4GHzワイヤレスプロトコルを利用するワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。
最適なSiMG301 デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | MCU コア | フラッシュ | RAM | 最大出力電力(dBm) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | GPIO | 温度範囲(ºC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$3.85 | ARM Cortex-M33 | 4096 | 384 | 10 | QFN32 | 4 x 4 | 20 | -40 125 — | |
| 1K @ US$3.58 | ARM Cortex-M33 | 3072 | 384 | 10 | QFN32 | 4 x 4 | 20 | -40 125 — | |
| 1K @ US$3.9 | ARM Cortex-M33 | 4096 | 512 | 10 | QFN32 | 4 x 4 | 20 | -40 85 — | |
| 1K @ US$3.91 | ARM Cortex-M33 | 4096 | 512 | 10 | QFN40 | 5 x 5 | 28 | -40 85 — | |
| 1K @ US$4.05 | ARM Cortex-M33 | 4096 | 512 | 10 | QFN32 | 4 x 4 | 20 | -40 125 — | |
| 1K @ US$4.06 | ARM Cortex-M33 | 4096 | 512 | 10 | QFN40 | 5 x 5 | 28 | -40 125 — | |
| 1K @ US$2.58 | ARM Cortex-M33 | 0 | 512 | 10 | QFN40 | 5 x 5 | 22 | -40 125 — | |
| 1K @ US$3.58 | ARM Cortex-M33 | 3072 | 384 | 10 | QFN32 | 4 x 4 | 17 | -40 125 — | |
| 1K @ US$3.28 | ARM Cortex-M33 | 2048 | 512 | 10 | QFN32 | 4 x 4 | 17 | -40 85 — | |
| 1K @ US$3.44 | ARM Cortex-M33 | 2048 | 512 | 10 | QFN32 | 4 x 4 | 17 | -40 125 — | |
| 1K @ US$3.94 | ARM Cortex-M33 | 4096 | 512 | 10 | QFN32 | 4 x 4 | 17 | -40 85 — | |
| 1K @ US$4.09 | ARM Cortex-M33 | 4096 | 512 | 10 | QFN32 | 4 x 4 | 17 | -40 125 — |