SixG301-RB4408A
MSRP$30.00
MSRP$30.00
概要
キット内容
- 1 x BRD4408A SixG301 ワイヤレス 2.4 GHz +10 dBm Ext 8 MB Flash 無線基板
キットの特徴
- WPK メインボード、Si-MB4002A(別売)が必要
- GHz SiMG301M104LILB0 2.4 ワイヤレス SoC ベース
- +10 dBm、0 kB フラッシュ、512 kB RAM、5 x 5 mm QFN40
- 統合型PCBトレースアンテナ
- RF 測定用 U.FL コネクタ
技術文書
ソフトウェアとツール
互換性のあるキット
注目のキット
| キット | 説明 |
|---|---|
| SixG301 Wireless 2.4 GHz +10dBm 4MB Flash Pro Kitは、SixG301 SoCをベースとしたワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートするために設計されています。また、BLE、Bluetooth Mesh、Matter、OpenThread、Zigbeeを含む2.4GHzワイヤレスプロトコルを使用するワイヤレスIoTデバイスの開発にも対応しています。 |
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。