SixG301-EK2719A
MSRP$35.00
MSRP$35.00
概要
キット内容
- 1x BRD2719A SixG301 Explorerキット
キットの特徴
- GHz SixG301 2.4 ワイヤレス SoC ベース
- +10 dBm 出力電力、4 MB フラッシュ、 512 kB RAM
- 2 つの LED と 2 つのプッシュボタン
- リセット・ボタン
- デバッグ接続用 USB コネクタ
- オンボード SEGGER J-Link デバッガ
- 仮想 COM ポート
- パケット・トレース・インターフェイス(PTI)
- GPIO アクセスと外部ハードウェアへの接続用のブレークアウトパッド
- サードパーティ製アドオン・コネクター
- mikroBus ソケット
- Qwiic® コネクタ
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする
キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージマネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージマネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。
ステップ3:開発者向けドキュメントを見る
プロトコル・スタックを選択して、文書をレビューして開始しましょう。
技術文書
ソフトウェアとツール
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。