SixG301-RB4407A

MSRP$32.00

SixG301 +10 dBm, 4 MB Flash Radio Board

The SixG301 Wireless 2.4 GHz +10 dBm 4 MB Flash Radio Board is designed to work with the Wireless Pro Kit Mainboard (not included) to support the development of Wireless IoT devices based on 2.4 GHz wireless protocols inlcuding BLE, Bluetooth mesh, Matter, OpenThread and Zigbee. リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。

MSRP$32.00

ステータス
SixG301-RB4407A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Secure Vault Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread
4096 512 10

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4407A SixG301 Wireless 2.4 GHz +10 dBm 4MB Flash Radio Board

キットの特徴

  • WPK メインボード、Si-MB4002A(別売)が必要
  • GHz SiMG301M104LILB0 2.4 ワイヤレス SoC ベース
  • +10 dBm, 4 MB flash, 512 kB RAM, 5 x 5 mm QFN40
  • 統合型PCBトレースアンテナ
  • RF 測定用 U.FL コネクタ
注目のキット
キット 説明

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software