SiWx91x-RB4342A

MSRP$40.00

SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 8 MB フラッシュ + 8 MB 外部 PSRAM 無線ボード

SiWG91x SoC 無線ボードは、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されており、シングルバンド Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックを含む SiWG917 超低消費電力 SoC に基づく IoT デバイスの開発をサポートします。この無線ボードは、内部 RF スイッチ、バンドパスフィルタ、オンチップアンテナを備えたリファレンスデザインに基づいています。ボードのリファレンスデザインファイルは、独自の設計に実装するために提供されます。この無線基板キットは、すでにメインボードをお持ちの方にお勧めです。Si-MB4002A Wireless Pro キットメインボードは別途注文することをお勧めします。

MSRP$40.00

ステータス
SiWx91x-RB4342A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ 周波数帯域 主な周辺装置
8192 シングルバンド(2.4) SDIO、SPI

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1x BRD4342A SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 8 MB フラッシュおよび 8 MB 外部 PSRAM 無線基板

キットの特徴

  • ワイヤレス Pro キットメインボード、Si-MB4002A が必要
  • SiWG917M111MGTBA Wi-Fi 6と Bluetooth LE SoC に基づく
  • 8 MBフラッシュ、8 MB 外部 PSRAM、7x7 QFN、-40°C~+85°C
  • 統合型オンボードチップアンテナ
  • RF 測定または外部アンテナ用マイクロ同軸コネクタ

ステップ2:あなたの製品を開発する

このボードは Wi-Fi のアウトオブボックス・デモ画像で点滅します。WiSeConnect SDK SoC 入門ガイドを参照して、このデモで開発を開始してください。このボードがサポートする他のテクノロジーに興味がある場合は、下記のそれぞれの開発者体験と文書を参照してください。

注目のキット

キット
説明
Si-MB4002Aワイヤレス Pro キットメインボードは、無線ボードが接続されたワイヤレス製品のアプリケーション開発およびデバッグ用の開発ボードです。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software