SiWx917-PK6031A
MSRP$190.00
MSRP$190.00
概要
キット内容
- 1x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード (WPK)
- 1x BRD4338A SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 8 MB フラッシュ無線基板
- 1x Mini+ Simplicity ケーブル
- 1x 単三電池ホルダ
- 1x Logic Analyzer 4-線ケーブル
- 2x 2x16 ヘッダーコネクタ
キットの特徴
- SiWG917 シングルバンド Wi-Fi 6 をベースにした無線基板と 8MB フラッシュの Bluetooth LE SoC、外部スイッチをベースにした SoC リファレンスデザイン、バンドパスフィルターをサポート
- 無線基板は、誘導 RF 測定や外部アンテナ接続用のオンチップ・アンテナおよびマイクロ同軸コネクタをサポートします
- Studio と WiSeConnect (SiWx917 Wi-Fi と Bluetooth) SDK との統合
- 高度なエネルギー・モニター(AEM)
- 仮想 COM ポート
- SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
- オンボード・ロジック・アナライザー
- 外部デバイス・デバッギング
- 外部および USB での接続をデバッグ
- 超低電力 128 x128 ピクセル メモリ LCDTFT ディスプレイ
- ユーザー LED/押しボタン、温度/湿度センサー、JoyStick
- 20 ピン EXP ヘッダー
- ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
スタート・ガイド
ステップ 1:ソフトウエア Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール
ステップ2:あなたの製品を開発する
このボードは Wi-Fi のアウトオブボックス・デモ画像で点滅します。WiSeConnect SDK SoC 入門ガイドを参照して、このデモで開発を開始してください。このボードがサポートする他のテクノロジーに興味がある場合は、下記のそれぞれの開発者体験と文書を参照してください。
技術文書
ソフトウェアとツール
互換ボード
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。