SiWx917-RB4338A
MSRP$40.00
MSRP$40.00
概要
キット内容
- 1x BRD4338A SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 8 MB フラッシュ無線基板
キットの特徴
- WPK メインボード Si-MB4002A が必要
- SiWG917M111MGTBA Wi-Fi 6と Bluetooth LE SoC に基づく
- 8 MB フラッシュ、7x7 QFN、 -40 ~ +85 °C
- 統合型オンボードチップアンテナ
- RF 測定または外部アンテナ接続用マイクロ同軸コネクタ
スタート・ガイド
ステップ 1:ソフトウエア Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール
ステップ2:あなたの製品を開発する
このボードは Wi-Fi のアウトオブボックス・デモ画像で点滅します。WiSeConnect SDK SoC 入門ガイドを参照して、このデモで開発を開始してください。このボードがサポートする他のテクノロジーに興味がある場合は、下記のそれぞれの開発者体験と文書を参照してください。
技術文書
ソフトウェアとツール
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。