SiWx917-RB4346A

MSRP$40.00

SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE SoC 4 MB フラッシュ・コプロセッサ無線ボード

SiWN917 コプロセッサ無線ボードは、Si-EB8045x ネットワーク・コプロセッサ(NCP)および無線コプロセッサ(RCP)の動作モードでワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするアダプタ拡張ボード(別売)と連動するように設計されています。この無線ボードは、外部スイッチ、バンドパスフィルタ、統合型アンテナを備えた SiWN917 Wi-Fi 6 NCP リファレンスデザインに基づいています。また、伝導 RF 測定または外部アンテナ接続用のマイクロ同軸コネクタのオプションもあります。さまざまなインターフェイス、オペレーティングシステム、プラットフォームを使用するためのさまざまな例が用意されており、外部ホストプロセッサの最も幅広い選択肢を提供します。オープンソースの Linux ドライバは RC Pモードで使用できます。SiWN917 コプロセッサ無線ボードを使用すると、外部ホストプロセッサ向けの超低消費電力 Wi-Fi 6および Bluetooth LE5.4、Matter ワイヤレス IoT ソリューションを開発できます。この無線ボードはスタンドアロンでは使用できません。電源と外部ホストプロセッサへの接続には、アダプタ拡張ボードSi-EB8045A、Si-EB8045B、または Si-EB8045C が必要です。

MSRP$40.00

 

キット内容

  • 1x BRD4346A SiWx917 6 Wi-Fi 4 および Bluetooth LE 4MB フラッシュ・コプロセッサ無線ボード

キットの特徴

  • アダプタボード拡張キットが必要です。Si-EB8045ASi-EB8045B、または Si-EB8045C
  • SiWN917M100LGTBA Wi-Fi 6と Bluetooth LE コプロセッサーに基づく
  • 4 MB フラッシュ、7x7 QFN、 -40 ~ +85 °C
  • 統合型オンボード・チップ・アンテナ
  • RF 測定または外部アンテナ接続用マイクロ同軸コネクタ

ステップ2:あなたの製品を開発する

このボードは Wi-Fi のアウトオブボックス・デモ画像で点滅します。WiSeConnect SDK NCP 入門ガイドを参照して、このボードで開発を開始してください。このボードがサポートする他のテクノロジーに興味がある場合は、下記のそれぞれの開発者体験と文書を参照してください。

ボード
説明
Si-EB8045Aコプロセッサ無線ボード用 EXP アダプタボードは、SPI または SDIO インターフェイスを使用して、さまざまなホストデバイスを使用して、SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
Si-EB8045Bコプロセッサ無線基板用 Raspberry Pi アダプタボードは、Raspberry Pi ホストを使用して SiWx917 を探索および評価するための優れた方法です。
Si-EB8045Cコプロセッサ無線ボード用シールド・アダプター・ボードは、シールド・インターフェイスを介して外部ホストを備えた SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software