BG27-RB4110B
MSRP$35.00
MSRP$35.00
概要
キット内容
- 1 x BRD4110B EFR32BG27 2.4 GHz + 4 dBm 無線基板
キットの特徴
- WSTK メインボード(別売)が必要
- GHz EFR32BG27C320F768GJ39 2.4 ワイヤレス SoC ベース
- +4 dBm、 768 kB フラッシュ、 64 kB RAM、DCDC Buck、2.3 x 2.6 mm WLCSP39
- 一体型アンテナ
- RF 測定用 U.FL コネクタ
技術文書
ソフトウェアとツール
互換性のあるキット
注目のキット
| キット | 説明 |
|---|---|
| EFR32xG27 +4 dBm Pro キット (xG27-PK6018A) は、CSP パッケージに収められた、EFR32xG27 に基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートし、BLE、や Bluetooth メッシュなどの 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルの開発をサポートするように設計されています。 | |
| このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。 |
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。