xG24-DK2601B
MSRP$79.00
MSRP$79.00
概要
キット内容
- 1x BRD2601B xG24 2.4 GHz +10 開発基板
キットの特徴
- EFR32MG24B310F1536IM48 2.4 GHz ワイヤレス SoC に基づく
- +10 dBm、1536 kB Flash、256 kB RAM、6x6 QFN48
- SecureVault High
- AI/ML ハードウエア・アクセラレーター
- パケット・トレース・インターフェイス
- 仮想 COM ポート
- SWD をサポートする J-Link オンボード・デバッガー
- 外部デバイス・デバッギング
- USB 接続
- ユーザー LED とプッシュボタン
- Si7021 RHTセンサー
- 慣性センサー
- ステレオマイクロフォン
- 圧力センサー
- 周囲光センサー
- ホール効果センサー
- CR2032 コイン型電池をサポート
スタート・ガイド
お持ちの EFR32xG24 キットをセットアップする
要件
- EFR32xG24 開発キット
- コイン型電池または Micro-USB ケーブル(別売)
- Android または iOS の携帯電話
ステップ1:EFR32xG24 開発キットを開梱する
- 箱から BRD2601B を取り出します。
- 基板に電源を供給します:
- 基板の底部にあるコイン型電池ホルダーに電池を入れるか、Micro-USB ケーブルを差し込んでください。

ステップ2:EFR Connect モバイルアプリを使う
- EFR Connect モバイルアプリのダウンロード
- 携帯電話で Bluetooth を有効にする

3. アプリを起動して、[デモ] タブを選択します。

4. 開発キットにロードされているアプリケーションが提供する、各種デモをお試しください。
- Blinky
- モーション
- 環境

5. デモを選択すると、開発キットを選択するよう求められます。
ステップ 3:センサーを試す

- 基板を校正して、その基板を移動して加速度計やジャイロスコープをテストします。

- 環境センサーをテストします。

- RGB LED とスイッチをテストします。「Blinky」を選択して、テストボタンと LED をテストします。
- スイッチ:基板上の プッシュボタンを押します
- RGB LED:LED をオンにして、色と明るさを調整します。
EFR32xG24 キットを使った開発
要件
- EFR32xG24 開発キット
- マイクロ USB ケーブル
- Simplicity Studio
ステップ4:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
ステップ5:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする
キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の下矢印)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。
- Bluetooth SDK
- Bluetooth メッシュ ADK および SDK
- EmberZNet (Zigbee) SDK
- OpenThread SDK
- Flex SDK

ステップ6:doc.silabs.com にアクセス
プロトコル・スタックを選択して、文書をレビューして開始しましょう。
技術文書
ソフトウェアとツール
コミュニティとサポート