SiWG917M141XGT
仕様
主要仕様
|
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
|
Wi-Fi バージョン
Wi-Fi 6
|
Bluetooth バージョン
5.4
|
||
|
パッケージ・タイプ
QFN84
|
寸法(mm)
7x7x0.85
|
|
周波数帯域
シングルバンド(2.4)
|
|
Wi-Fi バージョン
Wi-Fi 6
|
|
Bluetooth バージョン
5.4
|
|
パッケージ・タイプ
QFN84
|
|
寸法(mm)
7x7x0.85
|
SiWx917 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 8 MB Flash + 8 MB PSRAM SoC Pro Kit
The SiWx917 Pro Kit is designed to support the development of wireless IoT devices based on the SiWG917 ultra-low power SoC that includes Single-Band Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, Matter and IP networking for cloud connectivity along with security and integrated ARM® Cortex®-M4 with FPU for application code development.
SiWx917 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 8 MB Flash + 8 MB PSRAM SoC Pro Kit
The SiWx917 Pro Kit is designed to support the development of wireless IoT devices based on the SiWG917 ultra-low power SoC that includes Single-Band Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, Matter and IP networking for cloud connectivity along with security and integrated ARM® Cortex®-M4 with FPU for application code development.
SiWx917M Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 開発キット
SiWx917M Wi-Fi 6および Bluetooth LE 5.4 開発キットは、ワイヤレス IoT アプリケーションのテスト、開発、プロトタイピングを迅速に行うためのコンパクトでありながら機能満載の開発プラットフォームです。開発プラットフォームには、幅広いセンサー、さまざまな周辺機器、Qwiic コネクターが含まれており、Sparkfun 拡張ハードウェアの無限の世界を探索することができます。
SiWx917 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 8 MB フラッシュ SoC Pro キット
SiWx917 Pro キットは、クラウド接続用の Wi-Fi 6 + Bluetooth LE、Matter、IP ネットワーキングを含むSiWx917超低消費電力 SoC をベースにしたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするように設計されています。
コプロセッサ拡張キット用シールド・アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 Si-EB8045Cシールド・アダプターボードは、シールド・インターフェイスを介して外部ホストを備えた SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
コプロセッサ拡張キット用 Raspberry Pi アダプタボード
Si-EB8045B、Raspberry Piアダプタボードは、Raspberry Pi ホストを使用して SiWx917 を探索および評価するための優れた方法です。このアダプタボードは、SDIO データインターフェイス、UART、I2C、低消費電力信号、電源を備えた内蔵 Raspberry Pi ハードウェア・アタッチオントップ(HAT)を備えています。
コプロセッサ拡張キット用 EXP アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 EXP アダプタボードは、SPI または SDIO インターフェイスを使用して、さまざまなホストデバイスを使用して、SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE SoC 8 MB フラッシュ無線ボード
SiWG917 SoC 無線ボードは、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter をサポートする SiWG917 超低消費電力 SoC を使用して IoT デバイスを開発できるように、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されています。
SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE SoC 4 MB フラッシュ・コプロセッサ無線ボード
SiWx917-RB4346A、SiWN917 コプロセッサ無線ボードは、外部ホストプロセッサ向けの超低消費電力 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 5.4、Matter ワイヤレス IoT ソリューションを開発できます。
SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 8 MB フラッシュ + 8 MB 外部 PSRAM 無線ボード
SiWG91x SoC 無線ボードは、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックをサポートする SiWG917 超低消費電力 SoC を使用して IoT デバイスを開発できるように、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されています。
技術文書
ソフトウェアとツール
SiWx917 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 8 MB Flash + 8 MB PSRAM SoC Pro Kit
The SiWx917 Pro Kit is designed to support the development of wireless IoT devices based on the SiWG917 ultra-low power SoC that includes Single-Band Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, Matter and IP networking for cloud connectivity along with security and integrated ARM® Cortex®-M4 with FPU for application code development.
SiWx917 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 8 MB Flash + 8 MB PSRAM SoC Pro Kit
The SiWx917 Pro Kit is designed to support the development of wireless IoT devices based on the SiWG917 ultra-low power SoC that includes Single-Band Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, Matter and IP networking for cloud connectivity along with security and integrated ARM® Cortex®-M4 with FPU for application code development.
SiWx917M Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 開発キット
SiWx917M Wi-Fi 6および Bluetooth LE 5.4 開発キットは、ワイヤレス IoT アプリケーションのテスト、開発、プロトタイピングを迅速に行うためのコンパクトでありながら機能満載の開発プラットフォームです。開発プラットフォームには、幅広いセンサー、さまざまな周辺機器、Qwiic コネクターが含まれており、Sparkfun 拡張ハードウェアの無限の世界を探索することができます。
SiWx917 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 8 MB フラッシュ SoC Pro キット
SiWx917 Pro キットは、クラウド接続用の Wi-Fi 6 + Bluetooth LE、Matter、IP ネットワーキングを含むSiWx917超低消費電力 SoC をベースにしたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするように設計されています。
コプロセッサ拡張キット用シールド・アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 Si-EB8045Cシールド・アダプターボードは、シールド・インターフェイスを介して外部ホストを備えた SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
コプロセッサ拡張キット用 Raspberry Pi アダプタボード
Si-EB8045B、Raspberry Piアダプタボードは、Raspberry Pi ホストを使用して SiWx917 を探索および評価するための優れた方法です。このアダプタボードは、SDIO データインターフェイス、UART、I2C、低消費電力信号、電源を備えた内蔵 Raspberry Pi ハードウェア・アタッチオントップ(HAT)を備えています。
コプロセッサ拡張キット用 EXP アダプタボード
コプロセッサ無線ボード用 EXP アダプタボードは、SPI または SDIO インターフェイスを使用して、さまざまなホストデバイスを使用して、SiWx917 および EFR32 コプロセッサ無線ボードを探索および評価するための優れた方法です。
SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE SoC 8 MB フラッシュ無線ボード
SiWG917 SoC 無線ボードは、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter をサポートする SiWG917 超低消費電力 SoC を使用して IoT デバイスを開発できるように、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されています。
SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE SoC 4 MB フラッシュ・コプロセッサ無線ボード
SiWx917-RB4346A、SiWN917 コプロセッサ無線ボードは、外部ホストプロセッサ向けの超低消費電力 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 5.4、Matter ワイヤレス IoT ソリューションを開発できます。
SiWx917 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 8 MB フラッシュ + 8 MB 外部 PSRAM 無線ボード
SiWG91x SoC 無線ボードは、Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、Matter、クラウド接続用 IP ネットワーキングスタックをサポートする SiWG917 超低消費電力 SoC を使用して IoT デバイスを開発できるように、Wireless Pro Kit Mainboard(別売)と連動するように設計されています。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the SiWG917M141XGT until at least 12 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
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
コミュニティとサポート