EFR32FG25 サブ GHz ワイヤレス SoC

EFR32FG25 ワイヤレス SoC は、スマート・メータリング、照明、都市、ビルディングオートメーションのための長距離、サブ GHz ワイヤレス接続に最適なソリューションです。マルチレート OFDM、FSK、OPSK 変調方式により、2.4 GHz 干渉に対するイミュニティを維持しながら、最大3.6 Mbps のデータレートが可能です。大型のメモリフットプリントとIO数の増加により、設計の統合が可能になり、Secure Vault™ との組み合わせることで、より高いレベルのシステムセキュリティを実現できます。

EFR32xG25 ブロック図
最大 1920 kB のフラッシュと 512 kB の RAM
Wi-SUN マルチレート OFDM、FSK、O-QPSK 変調

販売中

スマートシティ・アプリケーション向けの世界で最も安全な SoC

詳細

EFR32FG25 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 97.5 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大 1920 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 512 kB RAM データ・メモリ
  • サブ GHz 無線操作
  • TX 電力は最大 +16 dBm

広範にわたる MCU 周辺機器

  • アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)
    • 12 ビット(1 Msps)
    • 16 ビット(76.9 ksps)
  • 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2-チャンネル・デジタル・アナログ・コンバータ(VDAC)
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)
  • 最大 37 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 16 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 6 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 2 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 2 × ウォッチドッグ・タイマー
  • USB2.0 フルスピードポート(1)、デバイスのみ
  • 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(5)(EUSART)
    • EUSART0 は EM2 で動作
    • EUSART がサポートする SPI および IrDA
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • バッファされた正弦波クロック出力を使用した高周波数水晶発振器クロック出力
  • 温度範囲全体で ±2 °C の精度ダイ温度センサー

低電力消費

  • 6.3 mA の RX 電流(924 MHz、400 kbps 4-FSK)
  • 58.6 mA TX 電流 @ 13 dBm 923.6 MHz 出力電力、FSK PA からの CW
  • 76.6 mA TX 電流 @ 16 dBm 915 MHz 出力電力、FSK PA からの CW
  • 186 mA TX 電流 @ 16 dBm 914 MHz 出力電力(2.4 Mbps Wi-SUN OFDM オプション 1、MCS6)
  • 97.5 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 30 μA/MHz
  • 4.6 μA EM2 ディープスリープ電流(512 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 2.6 μA EM2 ディープスリープ電流 (32 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)

広範な動作範囲

  • 1.71 ~ 3.8 V VDD 電源
  • OFDM 用の3.45 ~ 3.8 V PAVDD 電源
  • OFDMなしでの3.0 ~ 3.8 V PAVDD電源
  • -40 °C ~ +125 °C

サポートされている変調形式

  • Wi-SUN MR OFDM MCS 0-6 (すべての 4 オプション)
  • DSSS 付き 802.15.4 SUN MR O-QPSK
  • Wi-SUN FSK
  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • (G)MSK

対応プロトコル

  • 独自規格
  • Wi-SUN

高性能レシーバのパフォーマンス

  • -107.5 dBm 感度 @ 300 kbps 923.7 MHz(Wi-SUN OFDM オプション 3、MCS4)
  • -114.5 dBm 感度 @ 50 kbps 923.6 MHz(FEC 付き Wi-SUN FSK #1b)
  • -115.8 dBm 感度 @ 12.5 kbps 923.6 MHz(Wi-SUN OFDM オプション 4、MCS0)
  • -125.8 dBm 感度(4.8 kbps 915 MHz O-QPSK)
  • -123.9 dBm 感度 @ 6.25 kbps 914 MHz(SUN O-QPSK)
  • -114.6 dBm 感度 @ 50 kbps 914 MHz(FEC 付き Wi-SUN FSK #1b)
  • -95.3 dBm 感度 @ 2.4 Mbps 914 MHz(Wi-SUN OFDM オプション 1、MCS6)
  • -116.0 dBm 感度 @ 12.5 kbps 914 MHz(Wi-SUN OFDM オプション 4、MCS0)
  • -114.1 dBm 感度 @ 50 kbps 866.5 MHz(FEC 付き Wi-SUN FSK #1a)
  • -113.2 dBm 感度 @ 50 kbps 866.5 MHz(OFDM オプション4、MCS2)
  • -114.5 dBm 感度 @ 50 kbps 490 MHz(OFDM オプション4、MCS2)

パッケージ

  • QFN56 mm x 7 mm x 7/0.85 mm

Secure Vault™

ステータス

最適なEFR32FG25 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 統合型 MCU MCU コア フラッシュ(kB) RAM (kB) 通信 最大出力電力(dBm) RX 電流(mA) ピークRX 感度 独自規格 2.4 GHz 独自規格 サブ GHz セキュリティ GPIO DAC 温度センサ タイマ(16 ビット) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
1K @ US$5.7 はい ARM Cortex-M33 1152 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC はい 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$7.14 はい ARM Cortex-M33 1152 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC はい 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$7.96 はい ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC はい 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$9.4 はい ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC はい 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$5.99 はい ARM Cortex-M33 1152 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC はい 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$7.43 はい ARM Cortex-M33 1152 256 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC はい 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$8.25 はい ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC はい 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$8.34 はい ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 36 VDAC はい 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$9.68 はい ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 37 VDAC はい 6 -40 125 QFN56 7x7 —
1K @ US$9.78 はい ARM Cortex-M33 1920 512 2 x I²C 5 x SPI 5 x USART 16 6.3 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 36 VDAC はい 6 -40 125 QFN56 7x7 —

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

      閉じる
      ロードの結果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software