FG25-RB4270B
MSRP$62.00
MSRP$62.00
概要
キット内容:
- BRD4270B EFR32FG25 902-928 MHz +16 dBm 無線基板
キットの特長:
- 1920 kB フラッシュ、512 kB RAM(EFR32FG25B222F1920IM56) 付き、EFR32FG25 ワイヤレス Gecko ワイヤレス SoC
- サブ GHz 統合型ラジオ・トランシーバ
- 16 dBm 出力電力
- SMA アンテナ・コネクター(902-928 MHz)
- OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
技術文書
ソフトウェアとツール
互換性のあるキット
注目のキット
| キット | 説明 |
|---|---|
| EFR32FG25 Pro キットは、独自規格、Connect、Wi-SUN、Sidewalk および WM-BUS 用のサブ GHz ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするよう設計されています。この Pro キットには、915 MHz をカバーする + 16 dBm のマッチング・ネットワークを備えた、EFR32FG25 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。 | |
| このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。 |
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。