Wi-SUN-PK6016A
MSRP$625.00
MSRP$625.00
概要
キット内容
- 3x BRD4002x ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
- 3x FG25-RB4270B +14 dBm 915 MHz 無線基板
- 3x 915 MHz アンテナ
- 1x BRD8016 拡張ボード
- 1x 10-ピン 1.27 mm IDC デバック・ケーブル
- 1x BRD8010A デバック・アダプタ基板
キットの特徴
- FG25 QFN48 ワイヤレス SoC に基づく +16 dBm 無線基板
- SMA コネクタ
- 高度なエネルギー・モニター
- パケット・トレース・インターフェイス
- 仮想 COM ポート
- SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
- 外部デバイス・デバッギング
- 外部および USB 接続
- 超低電力 128 x 128 ピクセル メモリ LCDTFT
- ユーザー LED / プッシュボタン
- 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
- ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
- CR2032 コイン型電池をサポート
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
技術文書
ソフトウェアとツール
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。