EFR32FG23 サブ GHz ワイヤレス SoC

EFR32FG23 SoC は、スマートホーム、セキュリティ、照明、ビルディング・オートメーション、およびメータリングのためのサブ GHz IoT ワイヤレス接続に最適なソリューションです。高性能サブ GHz 無線は長距離対応で、各種テクノロジーからの 2.4 GHz 干渉の影響を受けません。シングル・ダイのマルチコア・ソリューションは、業界をリードするセキュリティ、ウェイクアップ時間の短縮による低消費電力、および IoT デバイスの次世代セキュア接続を可能にする統合パワー・アンプを提供します。

理想的なアプリケーション
メータリング、街灯、家庭用および産業用オートメーションに最適
最高レベルの IoT セキュリティ
Secure Vault™

EFR32FG23 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ 

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 78 MHz ARM Cortex®-M33 
  • 最大 512 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ 
  • 最大 64 kB RAM データ・メモリ 
  • サブ GHz 無線操作 
  • TX 電力は最大 +20 dBm

広範にわたる MCU 周辺機器

  • アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)
    • 12 ビット(1 Msps)
    • 16 ビット(76.9 ksps)
  • 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2 × デジタル-アナログ・コンバータ(VDAC)
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)
  • 最大 31 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
  • 2 × ウォッチドッグ・タイマー
  • 3 × 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(EUSART)
  • 1 × 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
  • 統合型低エネルギー LCD コントローラ(最大 80× セグメントをサポート)
  • 最大 6x8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
  • ダイ温度センサー、温度範囲全体で +2/-2 °C の精度

低電力消費

  • 4.2 mA の RX 電流(920 MHz、400 kbps 4-FSK)
  • 3.8 mA の RX 電流(915 MHz、4.8 kbps O-QPSK)
  • 5.1 mA の RX 電流(915 MHz、2 Mbps GFSK)
  • 3.7 mA の RX 電流(868 MHz、2.4 kbps GFSK)
  • 3.7 mA の RX 電流(868 MHz、38.4 kbps FSK)
  • 4.0 mA の RX 電流(433 MHz、100 kbps 2GFSK)
  • 25.0 mA TX 電流(915 MHz、14 dBm 出力パワー)(14 dBm パーツ番号)
  • 85.5 mA TX 電流(915 MHz、20 dBm 出力パワー)(20 dBm パーツ番号)
  • 39.0 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 26 μA/MHz
  • 1.5 μA EM2 ディープスリープ電流(64 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 1.2 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)

サポートされている変調形式

  • 2/4(G)FSK、完全構成可能型成形機能付き
  • OQPSK DSSS
  • (G)MSK
  • OOK

対応プロトコル

  • 独自規格
  • CONNECT 
  • Wi-SUN
  • Sidewalk
  • WM-BUS
  • Wirepas

AEC-Q100 グレード 1

高性能レシーバのパフォーマンス

  • -98.6 dBm 感度( 400 kbps 920 MHz 4-GFSK)
  • -125.8 dBm 感度(4.8 kbps 915 MHz O-QPSK)
  • -96.9 dBm 感度(2Mbps 915 MHz GFSK)
  • -125.3 dBm 感度(2.4 kbps 868 MHz GFSK)
  • -111.8 dBm 感度(38.4 kbps 868 MHz FSK)
  • -110.7 dBm 感度(100 kbps 433 MHz 2GFSK)

広範な動作範囲

  •  単一の 1.71 〜 3.8 V 電源 
  • -40 °C ~ +125 °C 

パッケージ

  • QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
    • (AEC-Q100 認定オプションあり)
  • QFN48 6 mm × 6 mm × 0.85 mm
    •  (AEC-Q100 認定オプションあり)

ステータス

最適なEFR32FG23 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 統合型 MCU MCU コア フラッシュ RAM AEC-Q100 グレード 1 通信 出力電力(dBm) RX 電流(mA) ピークRX 感度 独自規格 2.4 GHz 独自規格 サブ GHz マルチプロトコル セキュリティ GPIO DAC Cap Sense 温度センサ タイマ(16 ビット) RTC コンパレータ 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) デバッグ・インターフェイス 最大出力電力(dBm)
1K @ US$2.71 はい ARM Cortex-M33 256 32 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -22 14 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 23 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM 14 —
1K @ US$2.82 はい ARM Cortex-M33 256 32 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -22 14 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN48 6 x 6 JTAG、 SW、 ETM 14 —
1K @ US$3.35 はい ARM Cortex-M33 512 64 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -22 14 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 23 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM 14 —
1K @ US$3.45 はい ARM Cortex-M33 512 64 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -22 14 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN48 6 x 6 JTAG、 SW、 ETM 14 —
1K @ US$3.45 はい ARM Cortex-M33 512 64 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -22 14 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 22 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM 14 —
1K @ US$3.0 はい ARM Cortex-M33 256 32 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -20 20 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 23 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM 20 —
1K @ US$3.14 はい ARM Cortex-M33 256 32 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -20 20 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN48 6 x 6 JTAG、 SW、 ETM 20 —
1K @ US$3.63 はい ARM Cortex-M33 512 64 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -20 20 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 23 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM 20 —
1K @ US$3.74 はい ARM Cortex-M33 512 64 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -20 20 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN48 6 x 6 JTAG、 SW、 ETM 20 —
1K @ US$3.74 はい ARM Cortex-M33 512 64 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -20 20 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 22 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM 20 —
1K @ US$2.9 はい ARM Cortex-M33 128 32 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -22 14 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 23 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM 14 —
1K @ US$3.71 はい ARM Cortex-M33 512 64 はい 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -22 14 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 23 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 125 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM 14 —
1K @ US$3.82 はい ARM Cortex-M33 512 64 はい 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -22 14 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 125 QFN48 6 x 6 JTAG、 SW、 ETM 14 —
1K @ US$3.19 はい ARM Cortex-M33 128 32 いいえ 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -20 20 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 23 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 85 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM 20 —
1K @ US$4.0 はい ARM Cortex-M33 512 64 はい 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -20 20 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 23 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 125 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM 20 —
1K @ US$4.13 はい ARM Cortex-M33 512 64 はい 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -20 20 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 125 QFN48 6 x 6 JTAG、 SW、 ETM 20 —
1K @ US$4.09 はい ARM Cortex-M33 512 64 はい 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -20 20 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 22 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 125 QFN40 5 x 5 JTAG、 SW、 ETM 20 —
1K @ US$4.22 はい ARM Cortex-M33 512 64 はい 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI -20 20 3.7 -125.8(4.8 kbps OQPSK @ 915 MHz) いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 30 VDAC いいえ はい 4 はい 2 -40 125 QFN48 6 x 6 JTAG、 SW、 ETM 20 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software