xG23-RB4204D

MSRP$58.00

EFR32XG23 868-915 MHz +14 dBm 無線基板

EFR32xG23 +14 dBm 無線基板は、WSTK メイン・ボード(別売)と連動して、独自規格、Connect、Wi-SUN、Sidewalk、および WM-BUS 用のサブ GHz ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするように設計されています。このキットには、EFR32xG23 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する +14 dBm 868-915MHz の無線基板が含まれています。

MSRP$58.00

ステータス
xG23-RB4204D 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread
512 64 14

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4204D EFR32xG23 868-915 MHz +14 dBm 無線基板

キットの特徴

  • EFR32ZG23 ワイヤレス Gecko ワイヤレス SoC、512 kB フラッシュ、64 kB RAM(EFR32ZG23B010F512IM48)付き
  • デュアルバンド統合型ラジオ・トランシーバ
  • 14 dBm 出力電力
  • 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz)
  • SMA アンテナ・コネクター(868-915 MHz)
  • OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software