EFR32FG13 共通仕様
2.4 GHz ラジオ
- 統合型の 2.4 GHz バラン/電力増幅器
- 優れた受信感度:
- -103.3 dBm @125 kbps、GFSK
- -102.7 dBm @250 kbps O-QPSK DSSS
- プログラム可能な出力電力: +19 dBm
- アクティブ・モード RX: 8.8 mA @1 Mbps、2 GFSK
- アクティブ・モード TX:
- 8.5 mA @ 0 dBm
- 34 mA @ 10.5 dBm
- 低消費電力ラジオ機能 RFSENSE(51 nA)
- アンテナ・ダイバーシティ
サブ GHz ラジオ
- 独自規格プロトコル、ワイヤレス M-BUS、低消費電力ワイド・エリア・ネットワーク・アプリケーションに最適
- サポートされている変調:2/4 (G)FSK, OQPSK/(G)MSK、OOK/ASK、BPSK/DBPSK
- オプションの DSSS 変調法と FEC チャンネル・コーディング
- 優れた受信感度:
- -126.2 dBm @600 bps、GFSK、915 MHz
- -120.6 dBm @2.4 kps、GFSK、868 MHz
- -107.4 dBm @4.8 kbps、OOK、433 MHz
- -112.2 dBm @38.4 kps、GFSK、169 MHz
- プログラム可能な出力電力: +20 dBm
- アクティブ・モード RX: 8.6 mA @38.4 kbps、2GFSK
- アクティブ・モード TX:
- 20.3 mA @10 dBm、433 MHz
- 35.3 mA @14 dBm、868 MHz
- アンテナ・ダイバーシティ
豊富なアナログおよびデジタル周辺装置
- ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES-256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
- ADC(12 ビット、1 Msps、270 µA)
- 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
- 2 X 電圧 DAC
- 3 X オペアンプ
- 低エネルギー・センサー・インターフェイス
- マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
- 2 X アナログ・コンパレータ
- 低エネルギー UART
- 3 x USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
- 最大 2 X I²C(EM3 までのアドレス認識)
- タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
- 最大 32 GPIO
エネルギー効率のよい低消費電力モード
- エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:1.3 µA
- 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
- 1.8 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧
強力な MCU およびメモリ・オプション
- ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点演算ユニット
- 最大 40 MHz のクロック速度
- 低アクティブモード電流: 69 µA/MHz
- 最大 512 kB のプログラム可能フラッシュ
- 最大 64 kB RAM
パッケージ・オプション
- QFN48 (7 x 7 mm)
- QFN32 (5 x 5 mm)
最適なEFR32FG13 デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | 統合型 MCU | MCU コア | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | 通信 | 出力電力(dBm) | RX 電流(mA) | 受信感度(dBm) | TX 電流 (A) | TX 電流 A(dBm) | TX 電流(B) | TX 電流 B(dBm) | 独自規格 2.4 GHz | 独自規格 サブ GHz | マルチプロトコル | 暗号 | デジタル I/O ピン | ADC-1 | DAC | Cap Sense | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | RTC | コンパレータ | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | デバッグ・インターフェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$7.22 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2 x I²C 2 x I²S 3 x SPI 4 x UART 3 x USART | -30 20 | 8.4 | -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) | 79.7 | 20 | 35.3 | 14 | いいえ | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | はい | はい | 8 | はい | 8 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW、 ETM — | |
| 1K @ US$7.36 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2 x I²C 2 x I²S 3 x SPI 4 x UART 3 x USART | -30 20 | 8.4 | -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) | 79.7 | 20 | 35.3 | 14 | いいえ | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | はい | はい | 8 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW、 ETM — | |
| 1K @ US$7.51 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2 x I²C 2 x I²S 3 x SPI 4 x UART 3 x USART | -30 20 | 8.4 | -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) | 79.7 | 20 | 35.3 | 14 | いいえ | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | はい | はい | 8 | はい | 8 | -40 125 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW、 ETM — | |
| 1K @ US$7.69 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2 x I²C 2 x I²S 3 x SPI 4 x UART 3 x USART | -30 20 | 8.6 | -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) | 79.7 | 20 | 35.3 | 14 | いいえ | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | はい | はい | 8 | はい | 2 | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW、 ETM — | |
| 1K @ US$6.57 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2 x I²C 2 x I²S 3 x SPI 4 x UART 3 x USART | -30 19 | 9.5 | -102.7 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 79.7 | 20 | 35.3 | 14 | はい | いいえ | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | はい | はい | 8 | はい | 8 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW、 ETM — | |
| 1K @ US$6.73 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2 x I²C 2 x I²S 3 x SPI 4 x UART 3 x USART | -30 19 | 9.5 | -102.7 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 86 | 16.5 | 34 | 10.5 | はい | いいえ | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | はい | はい | 8 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW、 ETM — | |
| 1K @ US$7.65 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2 x I²C 2 x I²S 3 x SPI 4 x UART 3 x USART | -30 20 | 8.6 | -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz)、 -102.7(250 kbps、DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 79.7 | 20 | 35.3 | 14 | はい | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | VDAC | はい | はい | 8 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW、 ETM — |
EFR32FG13 2.4 GHz および 915 MHz 無線基板
EFR32FG13 SLWRB4255A無線基板は、外部ホイップ・アンテナを使用した US FCC 915 MHz 帯域のサブ GHz 動作によるデュアルバンド動作と、オンボード PCB アンテナを使用した 2400 ~ 2483.5 MHz 帯域の 2.4 GHz 動作をサポートしています。
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。