EFR32FG13P231F512IM48
仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
|
フラッシュ
512
|
RAM
64
|
通信
2
|
||
|
最低出力電力(dBm)
-30
|
最大出力電力(dBm)
20
|
独自規格 2.4 GHz
なし
|
||
|
独自のサブ GHz
あり
|
マルチプロトコル
なし
|
暗号
あり
|
||
|
デジタル I/O ピン
32
|
ADC-1
12 ビット、 SAR、 1 Msps
|
タイマ(16 ビット)
8
|
||
|
最低温度(ºC)
-40
|
最高温度(ºC)
125
|
パッケージ・タイプ
QFN48
|
||
|
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
|
|
フラッシュ
512
|
|
RAM
64
|
|
通信
2
|
|
最低出力電力(dBm)
-30
|
|
最大出力電力(dBm)
20
|
|
独自規格 2.4 GHz
なし
|
|
独自のサブ GHz
あり
|
|
マルチプロトコル
なし
|
|
暗号
あり
|
|
デジタル I/O ピン
32
|
|
ADC-1
12 ビット、 SAR、 1 Msps
|
|
タイマ(16 ビット)
8
|
|
最低温度(ºC)
-40
|
|
最高温度(ºC)
125
|
|
パッケージ・タイプ
QFN48
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
|
EFR32FG13 2.4 GHz および 915 MHz 無線基板
EFR32FG13 SLWRB4255A無線基板は、外部ホイップ・アンテナを使用した US FCC 915 MHz 帯域のサブ GHz 動作によるデュアルバンド動作と、オンボード PCB アンテナを使用した 2400 ~ 2483.5 MHz 帯域の 2.4 GHz 動作をサポートしています。
EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
おすすめセクション
技術文書
ソフトウェアとツール
EFR32FG13 2.4 GHz および 915 MHz 無線基板
EFR32FG13 SLWRB4255A無線基板は、外部ホイップ・アンテナを使用した US FCC 915 MHz 帯域のサブ GHz 動作によるデュアルバンド動作と、オンボード PCB アンテナを使用した 2400 ~ 2483.5 MHz 帯域の 2.4 GHz 動作をサポートしています。
EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32FG13P231F512IM48 until at least 4 月 20 日34. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
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
コミュニティとサポート