SLWSTK6063B
MSRP$396.00
MSRP$396.00
概要
キット内容:
- (2) BRD4259A EFR32FG14 2400/434 MHz 19 dBm 無線基板
- (2) BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメイン・ボード
- (2)SMA コネクタ付き 434 MHzアンテナ
- (2) 単三電池ホルダ
- (1) BRD8010A WSTK デバッグ・アダプタ
- EFR32 Flex Gecko スタート・ガイド・カード
キットの特長:
- 同梱のデバイス:EFR32FG14P233F256GM48
- モジュラー設計により、さまざまな無線基板をサポート
- 拡張ヘッダにより、簡単に拡張可能
- 統合されたデバッグおよびパケット・トレース
- パケット・トレースをイーサネット接続と USB 接続の両方でサポート
- コイン型電池ホルダと単三電池ホルダ
- バッテリ測定とエネルギー・プロファイラ用に高度エネルギー・モニタ (AEM) をサポート
Simplicity Studio の機能:
- 範囲テストを含む、ラボ評価、ソフトウェア開発、サンプル・アプリケーションの自動検出
- ラジオ・コンフィギュレータ GUI
- アプリケーション・ビルダ
- ハードウェア・コンフィギュレータ
- ネットワーク・アナライザ
- エネルギー・プロファイラ
* EFR32FG14P233F256GM48以外のデバイスを評価するには、互換性のある無線ボードが必要です。
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
ステップ2:キットを差し込み、Simplicity Studioを使ってFlex SDKをインストールする
キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。
ステップ3:Flex SDK クイック・スタート・ガイドを読む
クイック・スタート・ガイドをダウンロードして、開始方法の手順に従ってください。
ステップ4:Simplicity Studio で Flex SDK の使用を開始する
- 独自規格のワイヤレス開発向けの統合ソフトウェア・パッケージ
- Radio Abstraction Interface Layer (RAIL) および Connect Networking Stack を含んでいます
- PHY テストおよび簡単なポイント・ツー・ポイント通信の例をすぐに使用できます
- 最も一般的な周波数帯域と PHY パラメータに対する事前定義のプロファイルと構成可能な設定
- ワイヤレス M-Bus PHY レベル送信および受信例
- 複数デバイス・タイプ、モードおよびネットワーク・トポロジ用Connect ネットワーキング・スタック例
- 独自規格のワイヤレス・プロジェクトを活性化するための広範な資料とアプリケーション・ノート
技術文書
ソフトウェアとツール
互換ボード
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。