SLWRB4255A
MSRP$49.00
MSRP$49.00
概要
キット内容:
- BRD4255AB EFR32FG13 2.4 GHz、915 MHz 無線基板
キットの特長:
- EFR32FG13 Flex Gecko ワイヤレス SoC、512 kB フラッシュおよび 64 kB RAM (EFR32FG13P233F512GM48) 付き。
- デュアルバンド統合型ラジオ・トランシーバ
- 19 dBm 出力電力
- 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz)
- SMA アンテナ・コネクター(915 MHz)
- OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
技術文書
ソフトウェアとツール
互換性のあるキット
注目のキット
| キット | 説明 |
|---|---|
| EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。 | |
| このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。 |
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。