MSC-AMS915-EK
MSRP$93.53
MSRP$93.53
概要
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
技術文書
ソフトウェアとツール
互換性のあるキット
互換性のあるキット
キット | 説明 |
---|---|
周波数 868 MHz で動作する Si4461 EZRadioPRO 低電流 RF トランシーバを使った評価に必要なツールを提供する Si4461 開発キット | |
周波数 915 MHz で動作する Si4463 EZRadioPRO 低電流 RF トランシーバを使った評価に必要なツールを提供する Si4463 開発キット | |
Silicon Labs のワイヤレス 開発キットには、Si4455 トランシーバと868 MHz帯域用LCD 基板を知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。 | |
Silicon Labs のワイヤレス 開発キットには、Si4455 トランシーバと434 MHz帯域用LCD 基板を知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。 | |
Silicon Labs のワイヤレス 開発キットには、Si4455 トランシーバと915 MHz帯域用LCD 基板を知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。 | |
アンテナ・マトリックスは、アンテナ設計および選択を簡素化することを意図しています。915 MHz帯域のマトリックスのアンテナの様々な種類を評価した後、アンテナ設計を任意の設計にコピーすることができます。 | |
アンテナ・マトリックスは、アンテナ設計および選択を簡素化することを意図しています。868 MHz帯域のマトリックスのアンテナの様々な種類を評価した後、アンテナ設計を任意の設計にコピーすることができます。 | |
アンテナ・マトリックスは、アンテナ設計および選択を簡素化することを意図しています。434 MHz帯域のマトリックスのアンテナの様々な種類を評価した後、アンテナ設計を任意の設計にコピーすることができます。 |
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。