EZRadio® ISM バンド・トランスミッタ、レシーバ、およびトランシーバ

EZRadio® デバイスは、完全統合型、低消費電力かつコスト効率の高いワイヤレス IC で、消費者用、工業用、および車載市場向けの ISM アプリケーションを開発する OEM ニーズを満たすように設計されています。EZRadio IC は使いやすい、低電流、サブ GHz ISM バンド・トランシーバ、レシーバ、およびトランスミッタであり、27 MHz ~ 960 MHz のすべての主要帯域を網羅し、プラグ・アンド・プレイのシンプルさと幅広いアプリケーションに対応するために必要な柔軟性を兼ね備えています。最大 –116 dBm の優れた感度により、より広い動作範囲が可能となり、最大 12 mA のアクティブ消費電流および最大 50 nA 待機消費電流で優れた電池寿命を提供できます。EZRadio デバイスは、アンテナから GPIO や SPI インターフェイス、そして MCU に至るまですべての部品が完全に統合化されており、アプリケーションでの高い性能を容易に実現することができます。これらのデバイスは、リモート・キーレス・エントリ(RKE)、ガレージ・ドア・オープナ、リモート・コントロール、ホーム・オートメーション、およびセキュリティ・デバイスなどの一方向ワイヤレス・リンク・アプリケーションを対象としています。

EZRadio ブロック図

EZRadio の共通仕様

  • 周波数帯域 = 284 – 960 MHz
  • 受信感度 = –116 dBm
  • 最大出力パワー +13 dBm まで
  • 変調
    • (G)FSK
    • OOK
  • 低いアクティブ消費電力
    • +10 dBm で 18 mA TX
    • 低スタンバイ電流 = 40 nA ~ 50 nA
  • 最大データ・レート = 500 kbps
  • プリアンブル、同期ワード、CRC を含むパケット処理
  • レガシ・アプリケーション向けのダイレクト・モード
  • 電源 = 1.8 - 3.6 V
  • TX 64バイト FIFO
  • プログラム可能な PA 出力
  • 統合されたバッテリ電圧センサー
  • 少ない部品表(BOM)

ステータス

最適なEZRadio デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 機能 最大出力電力(dBm) 供給電圧(V) パッケージ・タイプ FSK(kbps) OOK(kbps) RX 感度(dBm) 周波数帯域(MHz)
トランスミッタ 10 1.8 3.6 SOIC14 100 50 27 - 960 —
トランスミッタ 10 1.8 3.6 MSOP10 100 50 27 - 960 —
トランスミッタ 10 1.8 3.6 MSOP10 100 50 27 - 960 —
トランスミッタ 13 1.8 3.6 QFN20 500 120 116 284–960 —
レシーバ 1.8 3.6 QFN20 256 40 -118 315; 434; 868; 915 —
レシーバ 1.8 3.6 QFN20 500 120 -116 284 - 960 —
レシーバ 1.8 3.6 QFN20 120 120 -113 315; 434; 868; 915 —
トランシーバ 13 1.8 3.6 QFN20 500 120 -115 284-960 —

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

      閉じる
      ロードの結果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software