Si10xx サブ GHz ワイヤレス MCU

Si106x/8x ワイヤレス・マイクロコントローラ(MCU)は、高性能ワイヤレス接続と超低消費電力マイクロコントローラのプロセスを小型の 5 mm × 6 mm フォーム・ファクタに統合します。このデバイスは、統合された高度なパケット対処エンジンと最大 146 dB のリンク・バジェットを実現する能力を含む、142 ~ 1050MHz 範囲の主要な周波数帯域をサポートします。このデバイスは、TX、RX、アクティブおよびスリープ・モード電流を最小化し、高速なウェイクアップ時間をサポートすることで、電池でバックアップされたアプリケーションの電力消費を最小化するように最適化されています。Si106x MCU は、フラッシュを 8~64 kB に対応できる Si108x デバイスとピン互換性があり、ADC やデュアル・コンパレータ、タイマ、および GPIO などの一連のアナログおよびデジタル周辺機器を提供します。すべてのデバイスは 802.15.4g スマート・メータ規格に準拠し、FCC や ETSI、ARIB を含む世界の規制基準をサポートするよう設計されています。

Si10xx ブロック図

Si10xx 共通仕様

  • 超低電力 8051 μC コア
  • 25 MHz、単一サイクル 8051 対応 CPU
  • 業界最小のアクティブおよびスリープ電流
  • 160 µA/MHz:アクティブ・モード
  • ブラウンアウト検出器無効化スリープ 10nA
  • ブラウンアウト検出器有効化スリープ 50nA
  • 内部 RTC スリープ 650nA
  • ウェイク・アップ時間 2 µS
  • オンチップ・デバッグ
  • 最大フラッシュ 64kB、RAM 4kB
  • データ速度最大 1Mbps
  • 142〜1050 MHz 周波数帯域
  • オンチップ水晶調整
  • –126dBm 受信感度 @ 500bps、GFSK
  • 変調:OOK、(G)FSK、4(G)FSK
  • 出力パワー最大 20dBm 以上
  • 優れた選択性パフォーマンス
  • 供給電圧: 1.8〜3.6 V
  • 5 x 6 mm 36 ピン QFN パッケージ

ステータス

最適なSi10xx デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 タイマ(16 ビット) 内部オシレータ ADC 1 温度センサ VREF コンパレータ +11/+20 dBm TX 電流(mA) +13 dBm TX 電流(mA) 周波数帯域(MHz) FSK/GFSK(kbps) OOK(kbps) 出力電力(dBm) RX 電流(mA) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) フラッシュ デジタル I/O ピン MHz RAM 通信 2/4.8 感度(dBm)
4 ±2 10ビット、 18 チャンネル、300 ksps はい はい 2 18/85 29 142 1050 512 120 -20 20 10.7 QFN36 5 x 6 64 15 25 4352 1 x I²C 1 x SPI 1 x UART -126 —
4 ±2 10ビット、 18 チャンネル、300 ksps はい はい 2 18/85 29 142 1050 512 120 -20 20 10.7 QFN36 5 x 6 32 15 25 4352 1 x I²C 1 x SPI 1 x UART -126 —
4 ±2 10ビット、 18 チャンネル、300 ksps はい はい 2 18 29 142 1050 512 120 -40 13 10.7 QFN36 5 x 6 64 15 25 4352 1 x I²C 1 x SPI 1 x UART -126 —
4 ±2 10ビット、 18 チャンネル、300 ksps はい はい 2 18 29 142 1050 512 120 -40 13 10.7 QFN36 5 x 6 32 15 25 4352 1 x I²C 1 x SPI 1 x UART -126 —
4 ±2 10ビット、 15 チャンネル、300 ksps はい はい 2 18 29 240 960 512 120 -40 13 10.7 QFN36 5 x 6 64 15 25 4352 1 x I²C 1 x SPI 1 x UART -116 —
4 ±2 10ビット、 18 チャンネル、300 ksps はい はい 2 18 29 240 960 512 120 -40 13 10.7 QFN36 5 x 6 32 15 25 4352 1 x I²C 1 x SPI 1 x UART -116 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software