EZR32HG220 共通仕様
MCU の機能
- ARM Cortex-M0+ CPU プラットフォーム
- 最大 25 MHz
- 64/32 kB フラッシュと 8 kB RAM
- 128 ビット・キーを使用したハードウェア AES
- 柔軟なエネルギー管理システム
- 20 nA @ 3 V シャットオフ・モード
- 0.6 μA @ 3 V ストップ・モード
- 127 μA/MHz @ 3 V ラン・モード
- タイマ/カウンタ
- 3× タイマ/カウンタ
- 3×3 コンペア/キャプチャ/PWM チャネル
- リアルタイム・カウンタ
- 16/8 ビット・パルス・カウンタ
- 監視タイマ
- 通信インターフェイス
- 1× USART (UART/SPI)
- 1× 低エネルギー UART
- 1× SMBus サポート付き I²C インターフェイス
- 超低消費電力かつ高精度のアナログ周辺装置
- 12 ビット 1 Msample/s ADC
- オンチップ温度センサー
- デジタル - アナログ電流コンバータ
- 最大 27 の汎用 I/O ピン
システムの特徴
- パワー・オン・リセット (POR) および電圧降下検出器
- デバッグ・インターフェイス
- 温度範囲 -40 ~ 85 °C
- 単一の 1.98 ~ 3.8 V 電源
- QFN48 パッケージ
RF 機能
- 周波数範囲
- 142〜1050 MHz
- 変調
- (G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK
- 最大 –133 dBm の受信感度
- 最大 +20 dBm の出力電力
- 低いアクティブ消費電力
- 10/13 mA RX
- +10 dBm で 18 mA TX
- 6 mA @ 1.2 kbps (プリアンブル・センス)
- データ・レート = 100 bps 〜1 Mbps
- 優れた選択性パフォーマンス
- 69 dB 隣接チャネル
- 1 MHz でのブロッキング 79 dB
- アンテナ・ダイバーシティおよび T/R スイッチ制御
- 高度な設定が可能なパケット・ハンドラ
- TX および RX 64 バイト FIFO
- 自動周波数制御(AFC)
- オート・ゲイン・コントロール(AGC)
- IEEE 802.15.4g 準拠
最適なEZR32HG220 デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | タイマ(16 ビット) | 内部オシレータ | ADC 1 | DAC | 温度センサ | VREF | コンパレータ | +11/+20 dBm TX 電流(mA) | +13 dBm TX 電流(mA) | 周波数帯域(MHz) | FSK/GFSK(kbps) | OOK(kbps) | 出力電力(dBm) | RX 電流(mA) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | AEC-Q100 | Cap Sense | フラッシュ | デジタル I/O ピン | MHz | RAM | 通信 | 2/4.8 感度(dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、1Msps | iDAC | はい | はい | 0 | 18(+10 dBm) | 24 | 284 960 | 500 | 120 | 13 13 | 10 | QFN48 | 7 x 7 | いいえ | いいえ | 32 | 27 | 25 | 8 | 1 x I²C 1 1 x SPI 1 x UART | -116 — | |
| 3 | ±2% | 12 ビット、 8 チャンネル、1Msps | iDAC | はい | はい | 0 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN48 | 7 x 7 | いいえ | いいえ | 64 | 27 | 25 | 8 | 1 x I²C 1 1 x SPI 1 x UART | -133 — |