SLWSTK6240A
MSRP$395.00
MSRP$395.00
概要
コンテンツ:
- (2)BRD4546B EZR32HG 868 MHz 16 dBm 無線基板
- (2)SMA コネクタ付き 868 MHzアンテナ
- (2)USB A - USB ミニ B 変換ケーブル
- (2)USB A - USB マイクロ B 変換ケーブル
- (1) BRD8010A WSTK デバッグ・アダプタ
無線基板スペック:
- デバイス: EZR32HG330FG68G
- 周波数: 868 MHz
- CPU コア: ARM® Cortex®-M0+
- フラッシュ・メモリ: 64 kB
- RAM: 8 kB
- LFXO および HFXO 用の結晶: 32.768 kHz および 24 MHz
- RF 用の水晶: 30 MHz
- フルスピード USB 2.0 (12 Mbps)
- 出力電力:+16 dBm
スタート・ガイド
ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール
事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。
技術文書
ソフトウェアとツール
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。