EZR32HG320 32 ビット・ワイヤレス MCU

EZR32HG320 ワイヤレス・マイクロコントローラ(MCU)は、スモール・フォーム・ファクタ・パッケージに統合された、高性能で低消費電力のワイヤレス・ソリューションを提供します。EZR32HG320 SoC は、サブ GHz RF トランシーバをエネルギー効率の良い 32 ビット MCU と組み合わせることで、64/32 kB のフラッシュに対応し、さらに当社 EZRadio® または EZRadioPRO® トランシーバをサポートするピン互換デバイスを提供します。Silicon Labs のエネルギーに優しい 32 ビット MCU の超低消費電力動作モードおよび高速ウェイクアップ時間に、サブ GHz 無線送受信時の低い電力消費が加わることで、バッテリー駆動アプリケーションに最適なソリューションとなっています。

EZR32HG ブロック図

EZR32HG320 共通仕様

MCU の機能

  • ARM Cortex-M0+ CPU プラットフォーム
    • 最大 25 MHz
    • 64/32 kB フラッシュと 8 kB RAM
    • 128 ビット・キーを使用したハードウェア AES
  • 柔軟なエネルギー管理システム
    • 20 nA @ 3 V シャットオフ・モード
    • 0.6 μA @ 3 V ストップ・モード
    • 127 μA/MHz @ 3 V ラン・モード
  • タイマ/カウンタ
    • 3× タイマ/カウンタ
    • 3×3 コンペア/キャプチャ/PWM チャネル
    • リアルタイム・カウンタ
    • 16/8 ビット・パルス・カウンタ
    • 監視タイマ
  • 通信インターフェイス
    • 1× USART (UART/SPI)
    • 1× 低エネルギー UART
    • 1× SMBus サポート付き I²C インターフェイス
    • USB(HG320 部品のみ)
  • 超低消費電力かつ高精度のアナログ周辺装置
    • 12 ビット 1 Msample/s ADC
    • オンチップ温度センサー
    • デジタル-アナログ電流コンバータ
    • 最大 27 の汎用 I/O ピン

システムの特徴

  • パワー・オン・リセット (POR) および電圧降下検出器
  • デバッグ・インターフェイス
  • 温度範囲 -40 ~ 85 °C
  • 単一の 1.98 ~ 3.8 V 電源
  • QFN48 パッケージ

RF 機能

  • 周波数範囲
    • 142〜1050 MHz
  • 変調
    • (G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK
  • 最大 –133 dBm の受信感度
  • 最大 +20 dBm の出力電力
  • 低いアクティブ消費電力
    • 10/13 mA RX
    • +10 dBm で 18 mA TX
    • 6 mA @ 1.2 kbps (プリアンブル・センス)
  • データ・レート = 100 bps 〜1 Mbps
  • 優れた選択性パフォーマンス
    • 69 dB 隣接チャネル
    • 1 MHz でのブロッキング 79 dB
  • アンテナ・ダイバーシティおよび T/R スイッチ制御
  • 高度な設定が可能なパケット・ハンドラ
  • TX および RX 64 バイト FIFO
  • 自動周波数制御(AFC)
  • オート・ゲイン・コントロール(AGC)
  • IEEE 802.15.4g 準拠

ステータス

最適なEZR32HG320 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 タイマ(16 ビット) 内部オシレータ ADC 1 DAC 温度センサ VREF コンパレータ +11/+20 dBm TX 電流(mA) +13 dBm TX 電流(mA) 周波数帯域(MHz) FSK/GFSK(kbps) OOK(kbps) 出力電力(dBm) RX 電流(mA) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) AEC-Q100 Cap Sense フラッシュ デジタル I/O ピン MHz RAM 通信 2/4.8 感度(dBm)
3 ±2% 12 ビット、 8 チャンネル、1Msps iDAC はい はい 0 —/85 44 142 1050 1000 120 -20 20 10 QFN48 7 x 7 いいえ いいえ 64 25 25 8 1 x I²C 1 1 x SPI 1 x UART -133 —

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

      閉じる
      ロードの結果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software