Si4355
- 仕様
主要仕様
|
出力電力(dBm)
|
最大データ・レート(FSK)
500
|
最大データ・レート(OOK)
120
|
||
|
RX 感度(dBm)
-116
|
|
出力電力(dBm)
|
|
最大データ・レート(FSK)
500
|
|
最大データ・レート(OOK)
120
|
|
RX 感度(dBm)
-116
|
Si4012/Si4355 915 MHz 一方向 LCD 開発キット
当社の One-Way LCD 開発キットには、Si4012 RF トランスミッタ・ボード、Si4355 レシーバ・ボード、および LCD ボードに慣れ、評価するために必要なものがすべてが含まれています。
Si4010/Si4355 315 MHz 一方向 AES 開発キット
Silicon Labs の一方向 AES デモは、一方向セキュア・リンク・アプリケーションを実証するために、Si4010 キー・フォブ・トランスミッタと Si4355 EZRadio レシーバの機能を利用しています。
Si4012/Si4355 434 MHz 一方向 LCD 開発キット
Silicon Labs の一方向 LCD 開発キットには、Si4012 RF トランスミッタ・ボード、Si4355 レシーバ・ボード、および LCD ボードを知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。
Si4010/Si4355 434 MHz キー・フォブ開発キット
Silicon Labs の Si4010 RF SoC トランスミッタ および Si4355 サブ GHz レシーバ・キー・フォブの開発プラットフォームは、Silicon Lab のソフトウェア開発用 IDE を使用した、434 MH 帯域の快適なソフトウェア開発とシステム全体のテスト向けの柔軟なプラットフォームです。
EZRadio Si4010/Si4355 434 MHz 一方向サブ GHz キー・フォブから LED リファレンスデザイン
Silicon Labs の EZRadio リモート・コントロール基準設計には、Si4010 RF SoC トランスミッタと Si4355 レシーバを知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
Si4012/Si4355 915 MHz 一方向 LCD 開発キット
当社の One-Way LCD 開発キットには、Si4012 RF トランスミッタ・ボード、Si4355 レシーバ・ボード、および LCD ボードに慣れ、評価するために必要なものがすべてが含まれています。
Si4010/Si4355 315 MHz 一方向 AES 開発キット
Silicon Labs の一方向 AES デモは、一方向セキュア・リンク・アプリケーションを実証するために、Si4010 キー・フォブ・トランスミッタと Si4355 EZRadio レシーバの機能を利用しています。
Si4012/Si4355 434 MHz 一方向 LCD 開発キット
Silicon Labs の一方向 LCD 開発キットには、Si4012 RF トランスミッタ・ボード、Si4355 レシーバ・ボード、および LCD ボードを知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。
Si4010/Si4355 434 MHz キー・フォブ開発キット
Silicon Labs の Si4010 RF SoC トランスミッタ および Si4355 サブ GHz レシーバ・キー・フォブの開発プラットフォームは、Silicon Lab のソフトウェア開発用 IDE を使用した、434 MH 帯域の快適なソフトウェア開発とシステム全体のテスト向けの柔軟なプラットフォームです。
EZRadio Si4010/Si4355 434 MHz 一方向サブ GHz キー・フォブから LED リファレンスデザイン
Silicon Labs の EZRadio リモート・コントロール基準設計には、Si4010 RF SoC トランスミッタと Si4355 レシーバを知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the Si4355 until at least 9 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。