MSC-AMS868-EK

MSRP$93.53

868 MHz アンテナ・マトリックス開発キット

アンテナ・マトリックスは、アンテナ設計および選択を簡素化することを意図しています。434 MHz帯域のマトリックスのアンテナの様々な種類を評価した後、アンテナ設計を任意の設計にコピーすることができます。

MSC-AMSxxx-EK キットには、9 つのアンテナ設計のパネルが含まれています。パネル上の各アンテナは独自で、別途注文可能な Silabs™ RF 無線基板を使って個別に評価できます。この RF 無線基板は EZRadio® 開発キットや EZRadioPRO® 開発キットの一部として個別に入手することもできます。パネルには、特定の周波数帯域用に PCB、チップ、およびワイヤ・アンテナ・オプションが混合されて含まれています。

選択ガイドでは、完全な測定レポートおよび各アンテナ・マトリックス・キットを提供しています。加えて、アンテナの設計ガイドでは、アンテナ・マトリックス設計を最終製品に組み込む方法に関する情報も提供しています。この場合、特定のフォーム・ファクタおよびコンポーネントの配置により、多少の変更が必要になる可能性があります。

このアンテナ・マトリックスは、SMA コネクタを備えた Silabs RF 無線基板であれば一緒に使用できます。

MSRP$93.53

 

コンテンツ:

  • アンテナ・マトリックス基板
  • SMA アダプタ(アンテナ基板上の SMA を RF ピコボード上の SMA に接続するため)

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



互換性のあるキット
キット 説明
周波数 868 MHz で動作する Si4461 EZRadioPRO 低電流 RF トランシーバを使った評価に必要なツールを提供する Si4461 開発キット
周波数 915 MHz で動作する Si4463 EZRadioPRO 低電流 RF トランシーバを使った評価に必要なツールを提供する Si4463 開発キット
Silicon Labs のワイヤレス 開発キットには、Si4455 トランシーバと868 MHz帯域用LCD 基板を知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。
Silicon Labs のワイヤレス 開発キットには、Si4455 トランシーバと434 MHz帯域用LCD 基板を知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。
Silicon Labs のワイヤレス 開発キットには、Si4455 トランシーバと915 MHz帯域用LCD 基板を知り、評価するために必要なものがすべて揃っています。
アンテナ・マトリックスは、アンテナ設計および選択を簡素化することを意図しています。915 MHz帯域のマトリックスのアンテナの様々な種類を評価した後、アンテナ設計を任意の設計にコピーすることができます。
アンテナ・マトリックスは、アンテナ設計および選択を簡素化することを意図しています。868 MHz帯域のマトリックスのアンテナの様々な種類を評価した後、アンテナ設計を任意の設計にコピーすることができます。
アンテナ・マトリックスは、アンテナ設計および選択を簡素化することを意図しています。434 MHz帯域のマトリックスのアンテナの様々な種類を評価した後、アンテナ設計を任意の設計にコピーすることができます。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software