4010-AESK1W-315

MSRP$162.00

Si4010/Si4355 315 MHz 一方向 AES 開発キット

Si4010 製品はNRND であることから、4010-AESK1W-315 は、新規設計に推奨されない (NRND) ステータスとなりました。
 

当社の一方向 AES デモは、 315MHz 帯域の一方向セキュア・リンク・アプリケーションを実証するために、Si4010キー・フォブ・トランスミッタと Si4355EZRadio レシーバの機能を利用しています。Si4010 キー・フォブはトランスミッタとして、部分的にエンコードしたコンテンツを持つラジオ・パケットを送信します。レシーバ側では、EZRadio レシーバの Si4355 チップがパケットを受信し、検証し、デコードします。レシーバは、OOK または 2FSK 変調 RF パケットに対応し、トランスミッタは OOK または 2FSK 変調 RF パケットの送信設定可能です。

MSRP$162.00

 

キット内容

  • Si4010 ユニバーサル・キー・フォブ
  • RX ピコボード、PCB アンテナ、SMA
  • AES デモ・コード付き LCD 基板
  • アンテナ

 

  • キー・フォブ・プラスチック・ケース
  • CR2032 3 V コイン型バッテリ
  • (4) 単三電池

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software