4010-AESK1W-434

MSRP$69.34

Si4010/Si4355 434 MHz 一方向 AES 開発キット

当社の一方向 AES デモは、 434MHz 帯域の一方向セキュア・リンク・アプリケーションを実証するために、Si4010キー・フォブ・トランスミッタと Si4355EZRadio レシーバの機能を利用しています。Si4010 キー・フォブはトランスミッタとして、部分的にエンコードしたコンテンツを持つラジオ・パケットを送信します。レシーバ側では、EZRadio レシーバの Si4355 チップがパケットを受信し、検証し、デコードします。レシーバは、OOK または 2FSK 変調 RF パケットに対応し、トランスミッタは OOK または 2FSK 変調 RF パケットの送信設定可能です。

MSRP$69.34

 

コンテンツ

  • Si4010 ユニバーサル・キー・フォブ
  • RX ピコボード、PCB アンテナ、SMA
  • AES デモ・コード付き LCD 基板
  • アンテナ
  • キー・フォブ・プラスチック・ケース
  • CR2032 3 V コイン型バッテリ
  • (4) 単三電池
  • USB ケーブル

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 5 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software