デバイス/モジュールの画像

EFP0108GM20

EFP0108 シングル・セル・ブースト PMIC

EFP0108GM20 Energy Friendly Power Management IC (PMIC) は、柔軟で高効率のマルチ出力パワー・マネージメントICで、完全なシステム電源、3つの出力電圧レール、EFR32 および EFM32 デバイス用の1次セル・バッテリ・クーロンカウントを提供します。EFP0108 シングル・セル・ブースト PMIC は、1.7 ~ 3.3 の電圧範囲で動作し、最低 150 nA の静止電流を実現します。EFP0108GM20 は、0.8 から 1.8 ボルトのさまざまなバッテリーをサポートし、EFR32 および EFM32 の消費電力効率を改善しながら、異なるバッテリーに対応する柔軟性を提供します。
 

主要仕様

 
I2C
1
デジタル I/O ピン
2
Vdd(最小)
0.8
Vdd(最大)
1.8
温度範囲最小値ºC
-40
温度範囲最大値ºC
85
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ
3 x 3
出力電圧最小 (V)
1.7
最大出力電圧 (V)
3.3
出力電圧レール
3
最小静止電流 (nA)
150
クーロンカウント
あり
DCDC A 設定
シングル・セル・ブースト
DCDC B 出力電圧範囲最小 (V)
0.8
DCDC B 出力電圧範囲最大 (V)
3.3
I2C
1
デジタル I/O ピン
2
Vdd(最小)
0.8
Vdd(最大)
1.8
温度範囲最小値ºC
-40
温度範囲最大値ºC
85
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ
3 x 3
出力電圧最小 (V)
1.7
最大出力電圧 (V)
3.3
出力電圧レール
3
最小静止電流 (nA)
150
クーロンカウント
あり
DCDC A 設定
シングル・セル・ブースト
DCDC B 出力電圧範囲最小 (V)
0.8
DCDC B 出力電圧範囲最大 (V)
3.3

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFP0108GM20 until at least 4 月 20 日34. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software