電力
| 電源管理 | |
| クーロンカウント | あり |
| 最低静止電流 | 150 |
| 出力電圧 | 1.7〜5.2 V |
| 出力電圧レール | 3 |
| Vdd 範囲 | 0.8〜5.5 V |
| 温度範囲 | -40 ~ 85 ºC |
| パッケージ | 3x3 QFN20 |
| 注目商品 | EFP01 電源管理 IC |
電源管理 IC (PMIC)
EFP01 Energy Friendly Power Management IC (PMIC) は、非常に柔軟で高効率のマルチ出力電源管理 IC で、EFM32 および EFR32 デバイス用の完全なシステム電源と1次電池電池クーロンカウントを提供します。EFP01 は広い入力電圧範囲 (0.8 ~ 5.5 V) で動作でき、静止電流は 150 nA です。
機能
- 幅広いバッテリー技術をサポート
- 動作電圧 EFM32 と EFR32 n胃拡張
- Silicon Labs SDK と高度に統合
- 0.8 ~ 5.5 V の入力電圧範囲
- 150 nA Queiscent 電流
- 3 mm x 3 mm のパッケージサイズ
EFP0111 シングルセル・ブースト評価キット
EFP0111 評価キットは、ブースト・ブートストラップ構成で、EFP PMIC の評価および特性評価を行う優れた方法です。