EFR32FG1 共通仕様
2.4 GHz ラジオ
- 統合型の 2.4 GHz バラン/電力増幅器
- 優れた受信感度:
- -103.3 dBm @125 kbps、GFSK
- -103.3 dBm @250 kbps、DSSS-OQPSK
- プログラム可能な出力電力: +19.5 dBm
- アクティブ・モード RX: 8.8 mA @1 Mbps、2 GFSK
- アクティブ・モード TX:
- 8.5 mA @ 0 dBm
- 34 mA @ 10.5 dBm
- 低消費電力ラジオ機能 RFSENSE(51 nA)
- アンテナ・ダイバーシティ
サブ GHz ラジオ
- 独自規格プロトコル、ワイヤレス M-BUS、低消費電力ワイド・エリア・ネットワーク・アプリケーションに最適
- サポートされている変調:2/4 (G)FSK, OQPSK/(G)MSK、OOK/ASK、BPSK/DBPSK
- オプションの DSSS 変調法と FEC チャンネル・コーディング
- 優れた受信感度:
- -126.4 dBm @600 bps、GFSK、915 MHz
- -121.4 dBm @2.4 kps、GFSK、868 MHz
- -107 dBm @4.8 kbps、OOK、433 MHz
- -111.9 dBm @38.4 kps、GFSK、169 MHz
- プログラム可能な出力電力: +20 dBm
- アクティブ・モード RX: 8.1 mA @38.4 kbps、2GFSK
- アクティブ・モード TX:
- 19.5 mA @10 dBm、433 MHz
- 34.5 mA @14 dBm、868 MHz
- アンテナ・ダイバーシティ
豊富なアナログおよびデジタル周辺装置
- ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES-256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
- ADC(12 ビット、1 Msps、270 µA)
- 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
- 最大 2 X 電圧 DAC
- 最大 3 X オペアンプ
- 低消費電力センサ・インターフェイス(一部のデバイス)
- マルチ・チャンネル容量感知インターフェイス(限定デバイス)
- 2 X アナログ・コンパレータ
- Low Energy UART
- 2 x USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
- I²C(EM3 までのアドレス認識)
- タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
- 最大 32 GPIO
エネルギー効率のよい低消費電力モード
- エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:2.2 µA
- 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
- 1.85 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧
強力な MCU およびメモリ・オプション
- ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点ユニット
- 最大 40 MHz のクロック速度
- 低アクティブモード電流: 63 µA/MHz
- 最大 256 kB のプログラム可能フラッシュ
- 最大 32 kB RAM
パッケージ・オプション
- QFN48 (7 x 7 mm)
- QFN32 (5 x 5 mm)
最適な{{term_sku:1}} デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | 統合型 MCU | MCU コア | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | 通信 | 出力電力(dBm) | RX 電流(mA) | 受信感度(dBm) | TX 電流 (A) | TX 電流 A(dBm) | TX 電流(B) | TX 電流 B(dBm) | 独自規格 2.4 GHz | 独自規格 サブ GHz | 暗号 | デジタル I/O ピン | ADC-1 | DAC | Cap Sense | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | RTC | コンパレータ | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | デバッグ・インターフェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$5.38 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.55 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.7 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.85 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$7.07 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 87 | 20 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 125 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$7.22 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 125 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |||
| 1K @ US$5.09 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 64 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.26 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 64 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.39 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.55 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.7 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.85 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.11 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 64 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.26 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 64 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 19.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$6.43 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz)、 -99(250 kbps、DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 126.7 | 19.5 | 87 | 20 | はい | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 28 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$6.75 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz)、 -99(250 kbps、DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 126.7 | 19.5 | 87 | 20 | はい | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$6.13 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 64 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 20 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz)、 -99(250 kbps、DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 126.7 | 19.5 | 87 | 20 | はい | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$4.97 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.14 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.42 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.58 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$4.66 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 32 | 8 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$4.83 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 32 | 8 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$4.8 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 64 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.1 | -121 dBm(2.4 kbps、2 GFSK 0.1% BER) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$4.97 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 64 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.1 | -126.4(600 bps、GFSK、915 MHz) | 0 | 0 | 87 | 20 | いいえ | はい | AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$4.97 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.14 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 128 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.44 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$5.58 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 256 | 32 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$4.66 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 32 | 8 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$4.83 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 32 | 8 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$4.83 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 64 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 | 16 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 x 5 | JTAG、 SW — | |
| 1K @ US$4.97 | はい | ARM Cortex-M4 | 40 | 64 | 16 | 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART | -30 16.5 | 8.7 | -99 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | はい | いいえ | AES-128 AES-256 SHA-1 SHA-2 | 31 | 12 ビット、 SAR、 1 Msps | iDAC | はい | はい | 7 | はい | 2 | -40 85 | QFN48 | 7 x 7 | JTAG、 SW — |
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。