EFR32FG14 独自規格ワイヤレス SoC

ワイヤレス・ソリューションの EFR32FG14 ファミリは、エネルギー効率の良い MCU と、2.4 GHz およびサブ GHz の独自規格ワイヤレス・プロトコルをサポートする高度な統合型ラジオ・トランシーバを組み合わせたものです。OOK、成形 FSK、成形 OQPSK、DSSS 変調、および FEC の技術を含む独自の変調スキームに最適な、このシングル・ダイ・ソリューションは、業界最高のエネルギー効率、超高速ウェイクアップ時間、スケーラブルな電力アンプ、統合型バラン、および妥協無しの MCU 機能を提供します。このデバイスは、どのようなバッテリ駆動アプリケーションにも、高性能で低電力消費が必要なその他のシステムにも適しています。

EFR32xG14 ブロック図
MCU コア
ARM Cortex-M4
フラッシュ
128〜256 kB

EFR32FG14 共通仕様

2.4 GHz ラジオ

  • 統合型の 2.4 GHz バラン/電力増幅器
  • 優れた受信感度:
    • -103.3 dBm @125 kbps、GFSK
    • -103.3 dBm @250 kbps、DSSS-OQPSK
  • プログラム可能な出力電力: +19.5 dBm
  • アクティブ・モード RX: 8.8 mA @1 Mbps、2 GFSK
  • アクティブ・モード TX:
    • 8.5 mA @ 0 dBm
    • 34 mA @ 10.5 dBm
  • 低消費電力ラジオ機能 RFSENSE(51 nA)
  • アンテナ・ダイバーシティ

サブ GHz ラジオ

  • 独自規格プロトコル、ワイヤレス M-BUS、低消費電力ワイド・エリア・ネットワーク・アプリケーションに最適
  • サポートされている変調:2/4 (G)FSK, OQPSK/(G)MSK、OOK/ASK、BPSK/DBPSK
  • オプションの DSSS 変調法と FEC チャンネル・コーディング
  • 優れた受信感度:
    • -126.2 dBm @600 bps、GFSK、915 MHz
    • -120.6 dBm @2.4 kps、GFSK、868 MHz
    • -109.9 dBm @4.8 kbps、OOK、433 MHz
    • -112.2 dBm @38.4 kps、GFSK、169 MHz
  • プログラム可能な出力電力: +20 dBm
  • アクティブ・モード RX: 8.6 mA @38.4 kbps、2GFSK
  • アクティブ・モード TX:
    • 20.3 mA @10 dBm、433 MHz
    • 35.3 mA @14 dBm、868 MHz
  • アンテナ・ダイバーシティ

豊富なアナログおよびデジタル周辺装置

  • ECC、SHA-1、SHA-2 を備えた AES-256/128 ハードウェア Crypto アクセラレータ
  • ADC(12 ビット、1 Msps、270 µA)
  • 電流 DAC (4 ビット、電流源またはシンク)
  • 2 X 電圧 DAC
  • 2 X オペアンプ
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス
  • マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 2 x USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
  • I²C(EM3 までのアドレス認識)
  • タイマ:RTCC、LE タイマおよびパルス・カウンタ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
  • 最大 32 GPIO

エネルギー効率のよい低消費電力モード

  • エネルギー・モード 2 (ディープ・スリープ) 電流:1.3 µA
  • 超高速ウェイク・アップ:EM3 から 3 µS
  • 1.8 ~ 3.8 V の幅広い供給電圧

強力な MCU およびメモリ・オプション

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点ユニット
  • 最大 40 MHz のクロック速度
  • 低アクティブモード電流: 67 µA/MHz
  • 最大 256 kB のプログラム可能フラッシュ
  • 最大 32 kB RAM

パッケージ・オプション

  • QFN48 (7 x 7 mm)
  • QFN32 (5 x 5 mm)

ステータス

最適なEFR32FG14 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 統合型 MCU MCU コア コア周波数 (MHz) フラッシュ RAM 通信 出力電力(dBm) RX 電流(mA) 受信感度(dBm) TX 電流 (A) TX 電流 A(dBm) 独自規格 2.4 GHz 独自規格 サブ GHz マルチプロトコル 暗号 デジタル I/O ピン ADC-1 DAC Cap Sense 温度センサ タイマ(16 ビット) RTC コンパレータ 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) デバッグ・インターフェイス
1K @ US$7.14 はい ARM Cortex-M4 40 128 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.4 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) 8.5 0 いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 85 QFN32​ 5 x 5 JTAG、 SW —
1K @ US$7.3 はい ARM Cortex-M4 40 128 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.4 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) 8.5 0 いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 32 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 85 QFN48 7 x 7 JTAG、 SW —
1K @ US$7.45 はい ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.4 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) 8.5 0 いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 85 QFN32​ 5 x 5 JTAG、 SW —
1K @ US$7.64 はい ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.4 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) 8.5 0 いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 32 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 85 QFN48 7 x 7 JTAG、 SW —
1K @ US$7.79 はい ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.4 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) 8.5 0 いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 125 QFN32​ 5 x 5 JTAG、 SW —
1K @ US$7.96 はい ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 20 8.4 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz) 8.5 0 いいえ はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 32 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 125 QFN48 7 x 7 JTAG、 SW —
1K @ US$6.12 はい ARM Cortex-M4 40 128 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19 10.2 -103.3 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) 8.5 0 はい いいえ いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 85 QFN32​ 5 x 5 JTAG、 SW —
1K @ US$6.27 はい ARM Cortex-M4 40 128 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19 10.2 -103.3 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) 8.5 0 はい いいえ いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 85 QFN48 7 x 7 JTAG、 SW —
1K @ US$6.43 はい ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19 10.2 -103.3 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) 8.5 0 はい いいえ いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 16 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 85 QFN32​ 5 x 5 JTAG、 SW —
1K @ US$6.59 はい ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19 10.2 -103.3 dBm(250 kbps DSSS-OQPSK、2.4 GHz) 8.5 0 はい いいえ いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 31 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 85 QFN48 7 x 7 JTAG、 SW —
1K @ US$7.51 はい ARM Cortex-M4 40 128 16 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19 8.4 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz)、 -103.3(250 kbps、DSSS-OQPSK、2.4 GHz) 8.5 0 はい はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 28 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 85 QFN48 7 x 7 JTAG、 SW —
1K @ US$7.85 はい ARM Cortex-M4 40 256 32 1 x I²C 1 x I²S 2 x SPI 3 x UART 2 x USART -30 19 8.4 -126.2(600 bps、GFSK、915 MHz)、 -103.3(250 kbps、DSSS-OQPSK、2.4 GHz) 8.5 0 はい はい いいえ AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 28 12 ビット、 SAR、 1 Msps VDAC いいえ はい 8 はい 2 -40 85 QFN48 7 x 7 JTAG、 SW —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software