生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

EFR32FG1V132F256GM48

サブ GHz および 2.4 GHz

EFR32FG1V132F256GM48 EFR32FG1 シリーズ 1 ワイヤレス SoC は、安全で、接続されているワイヤレスデバイス向けの独自規格ワイヤレス・アプリケーションを対象としたワイヤレス SoC です。このデバイスには、ARM Cortex-M4 ベースのマイクロコントローラ(MCU)が搭載されており、16.5 dBm の最大出力を供給します。EFR32FG1V132F256GM48 は、-99(250 kbps、DSSS-OQPSK、2.4 GHz)dBm(2.4 kbps、2 GFSK 0.1% BER)の受信感度を備え、計算の高速化を図る DSP 命令セットと浮動小数点演算ユニットをサポートします。EFR32FG1V132F256GM48 は、革新的な低エネルギー技術、ウェイクアップ時間の短縮、エネルギー節約モードを含む低消費電力 Gecko 技術を使用して構築されており、エネルギー重視のアプリケーションに最適です。さらに、このデバイスには、256 kB フラッシュ、32 kB RAM、31 GPIO ピン、7 x 16 ビット・タイマ、および多重通信インターフェイスが含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

主要仕様

 
フラッシュ
256
RAM
32
通信
1
最低出力電力(dBm)
-30
最大出力電力(dBm)
16.5
独自規格 2.4 GHz
あり
独自のサブ GHz
なし
マルチプロトコル
なし
暗号
あり
デジタル I/O ピン
31
ADC-1
12 ビット、 SAR、 1 Msps
タイマ(16 ビット)
7
最低温度(ºC)
-40
最高温度(ºC)
85
パッケージ・タイプ
QFN48
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
フラッシュ
256
RAM
32
通信
1
最低出力電力(dBm)
-30
最大出力電力(dBm)
16.5
独自規格 2.4 GHz
あり
独自のサブ GHz
なし
マルチプロトコル
なし
暗号
あり
デジタル I/O ピン
31
ADC-1
12 ビット、 SAR、 1 Msps
タイマ(16 ビット)
7
最低温度(ºC)
-40
最高温度(ºC)
85
パッケージ・タイプ
QFN48
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
EFR32FG ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

The EFR32FG1V132F256GM48 is now End of Life with a last time buy date in 11 月 20 日26. この日付までに最終注文を行ってください。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。