EFR32FG1P131F64GM48
仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
|
フラッシュ
64
|
RAM
16
|
通信
1
|
||
|
最低出力電力(dBm)
-30
|
最大出力電力(dBm)
20
|
独自規格 2.4 GHz
なし
|
||
|
独自のサブ GHz
あり
|
マルチプロトコル
なし
|
暗号
あり
|
||
|
デジタル I/O ピン
31
|
ADC-1
12 ビット、 SAR、 1 Msps
|
タイマ(16 ビット)
7
|
||
|
最低温度(ºC)
-40
|
最高温度(ºC)
85
|
パッケージ・タイプ
QFN48
|
||
|
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
|
|
フラッシュ
64
|
|
RAM
16
|
|
通信
1
|
|
最低出力電力(dBm)
-30
|
|
最大出力電力(dBm)
20
|
|
独自規格 2.4 GHz
なし
|
|
独自のサブ GHz
あり
|
|
マルチプロトコル
なし
|
|
暗号
あり
|
|
デジタル I/O ピン
31
|
|
ADC-1
12 ビット、 SAR、 1 Msps
|
|
タイマ(16 ビット)
7
|
|
最低温度(ºC)
-40
|
|
最高温度(ºC)
85
|
|
パッケージ・タイプ
QFN48
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
|
EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
おすすめセクション
技術文書
ソフトウェアとツール
EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ GHz スタータキット
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz およびサブ-GHz ワイヤレス SoC スターター・キットは、独自のワイヤレス・プロトコル開発を簡略化するために、Connect SDK および Radio Abstraction Interface Layer(RAIL)SDK と共に使用できます。この SDKには、一般的な範囲テストを含む、アプリケーションのサンプルも含まれています。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
The EFR32FG1P131F64GM48 is now End of Life with a last time buy date in 11 月 20 日26. この日付までに最終注文を行ってください。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
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
コミュニティとサポート