xG23-RB4210A
MSRP$64.00
MSRP$64.00
概要
キット内容
- 1 x BRD4210A EFR32XG23 868-915 MHz +20 dBm 無線基板
キットの特徴
- EFR32ZG23 ワイヤレス Gecko ワイヤレス SoC、512 kB フラッシュ、64 kB RAM(EFR32ZG23B020F512IM48)付き
- デュアルバンド統合型ラジオ・トランシーバ
- 20 dBm 出力電力
- 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz)
- SMA アンテナ・コネクター(868-915 MHz)
- OTA アップグレード用 8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
技術文書
ソフトウェアとツール
互換性のあるキット
注目のキット
| キット | 説明 |
|---|---|
| このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。 | |
| EFR32xG23 Pro キット +20 dBm(xG23-PK6068A)には、868 ~ 915 MHz をカバーする +20 dBm のマッチング・ネットワークを備えた、EFR32xG23ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれています。 |
コミュニティとサポート
ナレッジベース記事
特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。
ユーザ・フォーラム
技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。
質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。
Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。